MAX4167
MAX4167
製造中シャットダウン付き、高出力ドライブ、高精度、低電力、単一電源、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.07
Viewing:
製品の詳細
- 出力駆動能力:80mA (min)
- 入力コモンモード電圧範囲:レイルトゥレイル
- 出力電圧スイング:レイルトゥレイル
- 一回路当たりの消費電流:1.2mA
- 単一電源動作:+2.7V~+6.5V
- 利得帯域幅積:5MHz
- オフセット電圧:250µV
- 電圧利得:120dB (RL = 100kΩ)
- 電源除去比:88dB
- 入力がオーバドライブでも位相反転なし
- 250pFまでの容量性負荷に対してユニティゲイン安定
- 低電力シャットダウンモード:
- 消費電流を38µAに低減
- 出力はハイインピーダンス状態
- パッケージ:5ピンSOT23 (MAX4165)または2mm x 2mm x 0.8mmのµDFN (MAX4166)
MAX4165~MAX4169は、優秀なDC精度と大出力電流、単一電源動作およびレイルトゥレイル入出力を兼ね備えたオペアンプファミリです。これらの素子は、+2.7V~+6.5V単一電源または±1.35V~±3.25Vデュアル電源で動作します。消費電流は1.2mA (typ)となっており、出力電流能力は80mAを保証しています。
MAX4166/MAX4168は、消費電流を一回路当たり38µAに低減して出力をハイインピーダンス状態にするシャットダウンモードを備えています。MAX4165~MAX4169は、高精度、大出力電流、入出力の広いダイナミックレンジ、単一電源動作および低消費電流特性により、ポータブルオーディオアプリケーションやその他の低電圧バッテリ駆動機器に最適です。MAX4165は省スペースの5ピンSOT23パッケージ、MAX4166は2mm x 2mm x 0.8mmのµDFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 車載用センサー
- 基地局/ワイヤレスインフラ
- 携帯電話
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、およびサーバ
- コンピュータ:マザーボード
- コンピュータ:ノートブック
- デジタル-アナログコンバータバッファ
- ハンズフリー自動車電話(キット)
- 産業用:プロセス測定および制御
- モータドライバ
- ノートブックコンピュータ
- パネルメータ
- ポータブルバッテリ駆動オーディオアプリケーション
- ポータブルヘッドフォンスピーカドライバ
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- セットトップボックス
- 信号調整
- サウンドポート/カード
- トランス/ラインドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4167EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4167ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4167ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX4167ESA+ | 製造中 | |
MAX4167ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。