MAX4128
MAX4128
製造中シングル/デュアル/クワッド、広帯域、低電力、単一電源、レイルトゥレイル入出力オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.39
Viewing:
製品の詳細
- パッケージ:5ピンSOT23 (MAX4122/4)
- 電源:+2.7~+6.5V単一
- 入力コモンモード電圧範囲:レイルトゥレイル
- 出力電圧スイング:レイルトゥレイル
- 利得帯域幅積:5MHz (MAX4122/3/6/7/9)
- 利得帯域幅積:25MHz (MAX4124/5/8)
- アンプ当たりの自己消費電流:650µA
- シャットダウン機能オプション:25µA (MAX4123/5/7)
- オフセット電圧:200µV
- 入力オーバドライブでも位相反転なし
- 250Ωの負荷を駆動
- 500pFの容量性負荷でも安定
- ユニティゲイン安定(MAX4122/3/6/7/9)
- 10V/V以上の利得で安定(MAX4124/5/8)
MAX4122~MAX4129は広帯域幅と優れたDC精度を備え、しかも入出力でレイルトゥレイルの動作が可能なオペアンプファミリです。これらの製品は、アンプ当たりの消費電流が僅か650µAで、単一電源(+2.7V~+6.5V)またはデュアル電源(±1.35V~±3.25V)で動作し、コモンモード電圧範囲はVEEとVCCの外側250mVまで拡張されています。また、250Ωの負荷を駆動できます。MAX4122/MAX4123/MAX4126/MAX4127/MAX4129は利得帯域幅積が5MHzで、非補償タイプのMAX4124/MAX4125/MAX4128 (10以上の閉ループ利得で安定)は利得帯域幅積が25MHzです。MAX4123/MAX4125/MAX4127はシャットダウンモードを備えており、このモードの出力はハイインピーダンス状態になり、消費電流はアンプ当たり僅か25µAにまで低減します。
これらのアンプはレイルトゥレイルの入力コモンモード範囲と出力スイングを備えているため、低電圧の単一電源動作に最適です。最低動作電圧の仕様は2.7Vですが、通常は最低1.8Vまで動作します。さらに、低オフセット電圧であり高速なため、高精度の低電圧データ収集機器の信号調節段に最適です。MAX4122およびMAX4124は、省スペースの5ピンSOT23パッケージで供給されています。
アプリケーション
- 車載用センサー
- 基地局/ワイヤレスインフラ
- バッテリ駆動アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、およびサーバ
- コンピュータ:マザーボード
- コンピュータ:ノートブック
- データ収集
- 産業用:プロセス測定および制御
- 低電力、低電圧アプリケーション
- パネルメータ
- ポータブル機器
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- 信号調整
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4128ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4128ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4128EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4128EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX4128
SPICEモデル 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
MAX4128に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める