MAX4007

製造中

高精度、76V、ハイサイド電流モニタ、SOT23パッケージ

10nA~10mAの電流を検出する、高電圧、76V、ハイサイド電流モニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広いリファレンス電流ダイナミックレンジ:
    • 250nA~2.5mAを保証(モニタ精度5%)
    • 10nA~10mAに拡張(モニタ精度10%)
  • 電流(MAX4007)または電圧(MAX4008)モニタ出力
  • リファレンス電流制限保護(20mA、typ)
  • 電圧クランプによる後続への出力回路保護
  • 広い動作電圧範囲:+2.7V~+76V
  • 6ピンSOT23パッケージ
MAX4007
高精度、76V、ハイサイド電流モニタ、SOT23パッケージ
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
Product 1
MAX4006 高精度、ハイサイド電流モニタ、SOT23
光ファイバ・フォトダイオード電流モニタ 1
MAX4004 製造中 高精度、ハイサイド電流モニタ、SOT23
電流検出アンプ 2
MAX4080 製造中 電圧出力、76V、ハイサイド、電流検出アンプ
MAX4070 製造中 双方向、ハイサイド、リファレンス付き電流検出アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品