MAX31723

製造中

SPI/3線式インタフェース内蔵、デジタル温度計およびサーモスタット

低電力システムへの導入が容易な業界初の低電圧3線式/SPI温度センサー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 幅広い温度管理アプリケーションのシステム精度を最大化
    • 測定温度:-55℃~+125℃
    • サーモメーター精度(MAX31722):±2℃
    • サーモメーター精度(MAX31723):±0.5℃
    • 設定可能な分解能:9ビット~12ビット(0.5℃~0.0625℃分解能)
  • 外付け部品不要でコストを削減
  • 低電圧での電源範囲で性能を拡張:1.7V~3.7V
  • 不揮発性のユーザー定義スレッショルドを備えた専用のサーモスタット出力によって迅速な検出を実現
  • 選択可能なSPIまたは3線式インタフェースによって柔軟性が向上
  • 基板スペースの節約が可能な8ピンµMAX®パッケージで提供
MAX31723
SPI/3線式インタフェース内蔵、デジタル温度計およびサーモスタット
MAX31722、MAX31723:ファンクションダイアグラム
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル温度センサー 3
DS1620 製造中 デジタルサーモメータおよびサーモスタット
DS1722 製造中 SPI/3線式インタフェース付き、デジタルサーモメータ
DS75LV 製造中 デジタルサーモメータおよびサーモスタット
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAXWINGDEMO1

MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216の評価キット

機能と利点

  • MAX44009:光センサー(I2C)
  • MAX31723:温度センサー(SPI)
  • MAX5216:デジタル-アナログコンバータ(SPI)
  • MAX98300:D級オーディオアンプ、ボード上にSMDスピーカーを実装

製品詳細

MAXWINGDEMO1#評価キットは、複数のSPIおよびI2Cペリフェラルを追加することによってMAX32620FTHRボードを拡張するFeatherwing形状のシリアルバス実験プラットフォームです。MAX32620FTHRは個別に提供されます。

このキットには以下のアイテムが含まれます。

  • MAXWINGDEMO1# Featherwingプリント基板

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタル照明管理
  • ポータブル機器
  • セキュリティシステム
  • タブレットPC/ノートブックコンピュータ
  • TV/プロジェクタ/ディスプレイ

eval board
MAX31723PMB1

MAX31723PMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • 測定温度:-55℃~+125℃
  • 温度計精度:±0.5℃
  • 温度計分解能:9ビット~12ビットに設定可能
  • ユーザー定義の不揮発性スレッショルドを備えたサーモスタット出力
  • SPIまたは3線式インタフェースをジャンパで選択可能
  • 6ピンPmod対応コネクタ(SPI/GPIO)
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31723PMB1ペリフェラルモジュールは、デジタル温度計およびサーモスタットのMAX31723をSPIおよび/またはGPIO通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、追加部品を必要とすることなく温度-デジタル変換を提供します。温度読取り値は、SPIインタフェースまたは3線式シリアルインタフェース経由でデバイスから通信されます。インタフェース規格はユーザーによって選択可能です。より大きな温度分解能が必要なアプリケーション向けに、ユーザーは読み出し分解能を9~12ビットに調整することができます。これは、熱暴走状態を即時に検出する必要があるアプリケーションに特に有用です。サーモスタットは、専用のオープンドレイン出力(アクティブローTOUT)を備えています。2つのサーモスタット動作モード(コンパレータと割込み)が、ユーザー定義の不揮発性トリップポイント(THIGHとTLOW)に基づいてサーモスタット動作を制御します。
MAX31723 ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 産業用機器
  • 医療用システム
  • ネットワーキング機器

MAXPMBAE

マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

機能と利点

  • データコンバータ、インタフェース、クロック、センサーその他のモジュールを内蔵して多くの設計ニーズに対応
  • プラグインモジュールによって迅速なハードウェアプロトタイピングを実現
  • 実証済みソフトウェアドライバによって開発時間を短縮
  • 組込みのFPGAコンフィギュレーションファイルによって設計作業を簡素化

製品詳細

マキシムのアナログエッセンシャルは、Digilent, Inc.が制定したPmod™規格に準拠する任意のFPGA/CPU拡張ポートに直接プラグインすることができるペリフェラルモジュールのコレクションです。このコレクションには、一般によく使用される多種多様なアナログおよびミックスドシグナル機能を備えたモジュールが含まれています。これらのモジュールは、3つの定評あるFPGAプラットフォーム(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3、およびAvnet ZEDBoard)のFPGAコンフィギュレーションファイルが組み込まれたソフトウェアや各モジュールの実行と検証用のサンプルプログラムによってサポートされています。サンプルプログラムは、モジュールの機能を検証すると同時に、適切に分割されてドキュメントも用意されているため、コアルーチンをお客様のプログラムに容易にカット&ペーストすることができます。プラグインによる簡素性と扱いやすいソフトウェア統合の組合せによって、アイデアをプロトタイプ製作に迅速に移すことができます。

MAXWINGDEMO1
MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216の評価キット
MAX31723PMB1
MAX31723PMB1ペリフェラルモジュール
MAX31723PMB1ボード写真
MAXPMBAE
マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

最新のディスカッション

max31723に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品