MAX31091

製造中

自動車用温度範囲スペクトラム拡散EconOscillator

EMIを低減する、車載認定、機能豊富、スペクトラム拡散クロックジェネレータ

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スペクトラム拡散クロック出力:200kHz~66.6MHz
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 全温度範囲での精度:±1.75%
  • 出荷時調整済み
  • 中心ディザスペクトラム拡散出力
  • 端子で選択可能な中心ディザの大きさ:0%、±1%、±2%、または±4%
  • 端子で選択可能なディザレート
  • 動作電源範囲:3.0V~3.6V
  • 鉛(Pb)フリーの8ピンµMAXパッケージ
  • AEC-Q100認定
MAX31091
自動車用温度範囲スペクトラム拡散EconOscillator
MAX31091:標準動作回路
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
MAX31091EVKIT

MAX31091の評価キット

機能と利点

  • MAX31091の簡便な評価
  • 単一電源動作:+3.3V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31091の評価キット(EVキット)は、自動車用温度範囲のスペクトラム拡散EconOscillatorのMAX31091を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作します。また、このEVキットはディザ率(ディザなし、1%、2%、および4%)を制御するためのヘッダピンを提供します。クロック出力用のSMAコネクタが内蔵されているため、試験装置を容易に接続することができます。

アプリケーション

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 車載インフォテイメント
  • エンジン制御ユニット(ECU)機器
  • ナビゲーション

MAX31091EVKIT
MAX31091の評価キット

最新のディスカッション

MAX31091に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品