MAX30132

新規設計に推奨

1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE

電気化学センサーAFE、DC電流測定と電気化学インピーダンス分光法(EIS)の両方を提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • マルチチャネル動作
    • 4つの個別のDCチャネル
    • 1つの切り替え可能EISチャネル
  • 高精度および高確度
    • 4つの12ビット電圧DAC
    • 4つの16ビット電流ADC
      • 設定可能な分解能:0.8pA~30pA
    • 1つの16ビットEIS ADC
      • 設定可能な正弦波駆動:0.014Hz~27kHz
    • 12ビット電圧システムADC
    • 16ビット温度センサー
    • 設定可能な電圧リファレンス:30ppm/℃
  • 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード
  • 長いバッテリ寿命で2および3端子センサーに対応
    • 継続的バイアス消費電流:1つの2または3端子センサーに対して3.5µA
    • 追加のセンサーごとに0.25µA増加
  • 小型サイズ
    • 25ピンWLP (2.93 × 2.93mm)
  • 安全性と規制準拠
    • 規制準拠のためにセンサーバイアス電圧を監視
    • 電源/バッテリの電圧および温度を監視
  • 簡素で堅牢なデジタルインタフェース
    • 4線式SPIインタフェース:8MHz
    • 設定可能な割込み
    • 4つの設定可能なGPIO
  • センサー端子のIEC61000-4-2 ESD保護:±15kV気中放電、±8kV接触放電
MAX30132
1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX30134EVSYS

MAX30131/MAX30132/MAX30134の評価システム

機能と利点

  • MAX30131/MAX30132/MAX30134を評価するための便利なプラットフォーム
  • 多数のアクセスしやすいテストポイント
  • マルチチャネル動作
  • Windows® 7、8、10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • IEC61000-4-2 ESD準拠のテストを容易化
  • 超低電力設計

製品詳細

MAX30134の評価システムは、DC電流測定および電気化学インピーダンス分光法(EIS)測定機能を備えたMAX30134の機能と特長を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、MAX30134の評価キット(EVキット)およびCortex- M4FマイクロコントローラのMAX32630FTHRを含んでいます。MAX32630FTHRはMAX30134のEVキットに給電し、EVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを備えています。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。オプションの接続が存在し、それらをシャントすることによって異なる機能を使用することができます。

MAX30131/MAX30132/MAX30134はそれぞれシングル、デュアル、およびクワッドチャネル電気化学センサーに対応し、2端子または3端子構成に対応することに注意してください。

この評価システムは医療装置ではありません。

アプリケーション

  • 継続的グルコースモニタ
  • 電気化学センサー
  • 汗センサー
  • ウェアラブルデバイス

MAX30134EVSYS
MAX30131/MAX30132/MAX30134の評価システム

最新のディスカッション

max30132に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品