MAX2268
+2.7V、単一電源、セルラバンドリニアパワーアンプ
業界最高の全体効率、単一電源、Dual Mode CDMAパワーアンプ、日本の900MHz市場向け
Viewing:
製品の詳細
- Low Average CDMA Current Consumption in Typical Urban Scenario
- 55mA (MAX2267)
- 90mA (MAX2268)
- 50mA (MAX2269)
- 0.5µA Shutdown Mode Eliminates External Supply Switch
- ±0.8dB Gain Variation Over Temperature
- No External Reference or Logic Interface Circuitry Needed
- Supply Current and ACPR Margin Dynamically Adjustable
- +2.7V to +4.5V Single-Supply Operation
- 35% Efficiency at +2.7V Operation
アプリケーション
- 2-Wayページャ
- セルラバンドCDMA電話
- セルラバンドPDC電話
- パワーアンプモジュール
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max2268に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める