MAX20480

新規設計に推奨

4~7入力車載電源システムモニタファミリ

業界唯一の車載認定、ASIL-Dパワーシステムモニタ、チャレンジ&レスポンスウォッチドッグ内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型ソリューション
    • 動作電源電圧:2.35V~5.50V
    • わずか1つの外付け部品のみが必要
    • 動作電流:150µA
    • パワーダウンモード:8µA
  • 高精度
    • 選択可能なOVモニタ:102.5%~110%
    • 選択可能なUVモニタ:97.5%~90%
    • 精度:±1%
    • ステップサイズ:0.5%
    • ASIL D準拠
  • 高集積
    • 5つの固定電圧監視入力
    • リモートグランド検出を備えた2つの差動DVSトラッキング電圧監視入力
    • 電源シーケンス記録
    • シンプルまたはチャレンジ&レスポンスウィンドウウォッチドッグ
    • フォルト記録
    • I2Cインタフェース上のCRC
    • 設定可能なI2Cアドレス
    • 誤り訂正符号(ECC)およびリロード機能を備えたOTP設定
    • 設定可能なアクティブローRESET端子
  • エクスポーズドパッドを備えた16ピン、側面濡れ性TQFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • AEC-Q100認定
  • 動作温度:-40℃~+125℃
MAX20480
4~7入力車載電源システムモニタファミリ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 2

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX20480EVKIT

MAX20480/MAX20481の評価キット

機能と利点

  • 容易にアクセス可能な入力
    • IN1~IN5を提供
    • IN6、IN7を提供、リモートグランド接続用のINM端子内蔵
  • ADDR端子およびジャンパによって異なるアドレス設定が可能
  • 容易なインタフェース接続用のEN0、EN1ジャンパを追加
  • 監視端子のRCフットプリント
  • I2Cコネクタ

製品詳細

MAX20480の評価キット(EVキット)は、7入力車載電源モニタのMAX20480用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。テストポイントタップによって、監視用の他のサブシステムへの配線が可能です。I2C通信用のコネクタが提供されます。

MAX20480のEVキットは、MAX20481 ICも評価することができます。実装されているMAX20480をMAX20481 ICに交換するだけです。

MAX20481はI2Cインタフェースを備えていないため、MINIQUSB+は不要です。

アプリケーション

  • ADAS
  • 自動運転処理システム
  • 電源システム監視およびMCU/SoC監視
  • リモートセンサーモジュール

MAX20480EVKIT
MAX20480/MAX20481の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品