MAX2043

1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ

全機能内蔵アップ/ダウンコンバータが、7.5dBの変換損失、31dBmのIIP3、7.8dBのNF、63dBcの2LO - 2RF除去、および-52dBmのLO - RFリークを提供し、1つの受動ミキサ、1つのLOアンプ、2つのバラン、1つのLOスイッチ、および多くのディスクリート部品と置き換わる

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • +31dBm (typ)の3次入力インターセプトポイント
  • +23dBm (typ)の入力1dB圧縮ポイント
  • RF周波数範囲:1700MHz~3000MHz
  • LO周波数範囲:1900MHz~3000MHz
  • IF周波数範囲:DC~350MHz
  • 変換損失:7.5dB (typ)
  • ノイズ指数:7.8dB (typ)
  • LOノイズ:-160dBc/Hz
  • RFポートにおけるLOリーク:-52dBm
  • スプリアス除去:67dBc LO ± 2IF
  • LOドライブ:-3dBm~+6dBm
  • +5Vの単一電源動作
  • LO1~LO2間アイソレーションが43dBで、スイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチ内蔵
  • シングルエンド入力用のRFおよびLOバラン内蔵
  • 外付け電流設定抵抗によってミキサの電力/性能低下モード動作を選択可能
  • 鉛フリーパッケージで提供可能
  • MAX2043
    1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ
    MAX2043:標準動作回路
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
    I/Qダウンコンバータ/レシーバー 11
    MAX9993 最終販売 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ
    MAX9994 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ
    MAX9995 最終販売 デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵
    MAX9984 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
    MAX9985 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、デュアル、SiGe、高リニアリティ、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
    MAX9986 最終販売 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ
    MAX9986A 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高リニアリティ、815MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
    MAX9996 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ
    MAX2029 製造中 LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
    MAX2031 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
    MAX2041 製造中 高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
    Product 5
    MAX9987 ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ
    MAX9990 +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付
    MAX9981 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ
    MAX9982 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ
    MAX2039 製造中止 LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ
    VCOバッファおよびスプリッタ 2
    MAX9988 製造中止 ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ
    MAX9989 製造中 +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX2043に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品