MAX1492

3.5および4.5桁、LCDドライバ内蔵シングルチップADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • High Resolution
    • MAX1494: 4.5 Digits (±19,999 Count)
    • MAX1492: 3.5 Digits (±1999 Count)
  • Sigma-Delta ADC Architecture
    • No Integrating Capacitors Required
    • No Autozeroing Capacitors Required
    • > 100dB of Simultaneous 50Hz and 60Hz Rejection
  • Operate from a Single 2.7V or 5.25V Supply
  • Selectable Input Range of ±200mV or ±2V
  • Selectable Voltage Reference: Internal 2.048V or External
  • Internal High-Accuracy Oscillator Needs No External Components
  • Automatic Offset Calibration
  • Low Power
    • Maximum 960µA Operating Current
    • Maximum 400µA Shutdown Current
  • Small 32-Pin 7mm x 7mm LQFP Package (4.5 Digits), 28-Pin SSOP Package (3.5 Digits)
  • Triplexed LCD Driver
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-Compatible Serial Interface
  • Evaluation Kit Available (Order MAX1494EVKIT)
MAX1492
3.5および4.5桁、LCDドライバ内蔵シングルチップADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 3
MAX1495 3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付
MAX1497 3.5および4.5桁、シングルチップADC、LEDドライバおよびµCインタフェース付
MAX1447 LEDドライバ付き、3.5および4.5桁、シングルチップADC
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 5
MAX1491 製造中 3.5桁および4.5桁、シングルチップADC、LCDドライバ付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1494EVKIT

MAX1493、MAX1494、およびMAX1495の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全評価システム
  • 使いやすいテストポイント搭載
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1494の評価システム(EVシステム)は、MAX1494の評価キット(EVキット)とマキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールから構成されています。MAX1494 は、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを内蔵する低電力、4.5桁、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。評価ソフトウェアはWindows® 95/98/2000/XPで動作し、MAX1494の機能を実行するユーザインタフェースを備えています。

PCを使ってMAX1494を総合評価するには、総合評価システム(MAX1494EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1494EVKIT)をお求めください。

また、このシステムはMAX1493CCJとMAX1495CCJも評価することができます。これらの製品の無料サンプルについてはお問い合わせください。「ハードウェアの詳細」の項を参照してください。

アプリケーション

  • デジタルマルチメータ
  • デジタルパネルメータ
  • デジタル電圧計
  • ハンドヘルド各種メータ

MAX1494EVKIT
MAX1493、MAX1494、およびMAX1495の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX1492に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品