MAX14723

製造中

高精度、可変パワーリミッタ

温度制御電流フォールドバックを備えた業界初のダイナミックパワーリミッタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 堅牢な、大電力保護によってシステムのダウンタイムを削減
    • 広い入力電源範囲:+5.5V~+60V
    • プログラマブル入力電源過電圧設定:最大40V
    • サーマルフォールドバック電流制限保護
    • 負入力耐性:-60V (-60Vの外付けpFET定格時)
    • 低RON:76mΩ (typ)
    • 外付けpFET使用時の逆電流ブロック保護
  • FETの過熱を防止することによって安全な起動を実現
    • 2段構成の電流制限
    • 起動時電流(MAX14721);1.0倍
    • 起動時電流(MAX14722):1.5倍
    • 起動時電流(MAX14723):2.0倍
  • 柔軟な設計によって再使用が可能で再認定を低減
    • 可変OVLOおよびUVLOスレッショルド
    • 設定可能な順方向電流制限:0.2A~2A、精度±15% (全温度範囲)
    • 標準および高電圧のイネーブル入力(ENおよびアクティブローのHVEN)
    • 外付けpFETゲートドライブ保護
  • 基板スペースを節約し外付けBOM数を低減
    • 20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
    • nFET内蔵
MAX14723
高精度、可変パワーリミッタ
MAX14721、MAX14722、MAX14723:標準アプリケーション回路
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
MAX14721EVKIT

MAX14721/MAX14722およびMAX14723の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:5.5V~58V
  • 外付けpMOSFET実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14721の評価キット(EVキット)は、過電圧、低電圧、および過電流保護デバイスのMAX14721を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、外付けpMOSFETとLED入力/出力読取りを備えています。このEVキットは、MAX14721ATP+が実装されていますが、U1のICを交換することによって、ピンコンパチブルのMAX14722およびMAX14723デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 制御およびオートメーション
  • ハイパワーアプリケーション
  • ヒューマンマシンインタフェース
  • 産業用電源システム
  • モーションシステムドライブ

MAX14721EVKIT
MAX14721/MAX14722およびMAX14723の評価キット

最新のディスカッション

max14723に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品