完全なシステム電源保護デザインガイド

2020年04月02日
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

要約

給電システムには多くの電気的危険性があります。電気経路上で、ストレージコンデンサによる突入電流、誤配線や停電による逆方向電流、過電圧、および低電圧によって、性能低下や取り返しのつかない損傷が生じる可能性があります。最初に、高い部品コスト、大きいPCB占有面積、大きな特性ばらつき、時間のかかる認定取得などの標準的な非集積型保護(ディスクリート)ソリューションの欠点について概説します。その後、最大6Aおよび最大±60Vの保護機能を備えた高集積保護ICのファミリを紹介します。

この記事に関して

製品

MAX17610
製造中

4.5V~60V、1A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵

MAX17561
製造中

高精度、可変、過電圧および過電流プロテクタ

MAX17613A
製造中

4.5V~60V、3A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵

MAX17523 製造中

4.2V~36V、1A電流リミッタ、OV、UV、逆電圧保護内蔵

MAX17613C 製造中

4.5V~60V、3A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵

MAX17526B 新規設計に推奨

5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵

MAX17563 製造中

高精度、可変、過電圧および過電流プロテクタ

MAX17613B 製造中

4.5V~60V、3A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵

MAX17612B 製造中

4.5V~60V、250mA電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵

MAX17526A 製造中

5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵

MAX14721 製造中

高精度、可変パワーリミッタ

MAX17525 新規設計に推奨

高精度、可変パワーリミッタ

MAX17612A 製造中

4.5V~60V、250mA電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵

MAX17609 製造中

4.5V~60V、1A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵

MAX17526C 新規設計に推奨

5.5V~60V、6A電流リミッタ、OV、UV、逆方向保護、および電力制限内蔵

MAX17608 製造中

4.5V~60V、1A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵

MAX17612C 製造中

4.5V~60V、250mA電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵

MAX14723 製造中

高精度、可変パワーリミッタ

MAX17562 製造中

高精度、可変、過電圧および過電流プロテクタ

MAX14722 製造中

高精度、可変パワーリミッタ

製品カテゴリ

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成