MAX1003
製造中低電力、90Msps、デュアル、6ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.34
製品の詳細
- 2つのマッチングされた6ビットADC
- 高速サンプリングレート:1ADC当たり90Msps
- 低電力消費:350mW
- 優れた動的性能:
- ENOB 5.85 (アナログ入力20MHz)
- ENOB 5.7 (アナログ入力50MHz)
- INLおよびDNL:±1/4 LSB (typ)
- 内部バンドギャップ電圧リファレンス
- オーバードライブ能力を備えた内部発振器
- 真の差動入力を備えた帯域幅55MHz (-0.5dB)の入力アンプ
- 入力フルスケール範囲はユーザ選択(125mVp-p、250mVp-pまたは500mVp-p)
- チャネル間のオフセットマッチング:1/4 LSB (typ)
- 利得マッチング0.1dB、位相マッチング0.5° (typ)
- シングルエンドまたは差動入力駆動
- フレキシブルな3.3V、CMOSコンパチブルディジタル出力
MAX1003は、可変入力範囲、内部リファレンスおよびクロック発振器を備えた高速低電力動作のデュアル6ビットアナログディジタルコンバータ(ADC)です。このデュアルパラレルADCは、90Mspsまでのサンプリングレートにおいて、同相(I)および直交(Q)アナログ信号を2つの6ビットオフセットバイナリコードのディジタル出力に変換します。MAX1003は、ベースバンドIおよびQ信号と直接インタフェースする能力を備えているため、DBS (ダイレクト放送衛星)、VSATおよびQAM16復調アプリケーションに最適です。
MAX1003の入力アンプは真の差動入力を備えており、-0.5dBアナログ帯域幅が55MHzとなっている上、入力フルスケール範囲は125mVp-p、250mVp-pまたは500mVp-pの中から選択できるようになっています。ACカップリング入力信号の場合、入力チャネル間のマッチングは利得が0.1dB以下(typ)、オフセットが1/4 LSB以下、位相が0.5°以下となっています。動的性能は、アナログ入力信号が20MHzの場合は有効ビット数(ENOB)が5.85、アナログ入力信号が50MHzの場合はENOBが5.7となっています。
MAX1003は+5Vアナログ電源および+3.3Vディジタル電源で動作し、+3.3Vロジックコンパチブルのディジタル信号プロセサおよびマイクロプロセッサとのインタフェースが安易です。パッケージは、36ピンSSOPです。
アプリケーション
- ケーブルテレビセットトップボックス
- ダイレクト放送衛星(DBS)受信機
- VSATレシーバ
- ワイド・ローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1003CAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX1003CAX+T | 36-SSOP_W-7.62_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 1, 2016 - 1618 ASSEMBLY |
||
MAX1003CAX+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1002 | 低電力、60Msps、デュアル、6ビットADC |
評価用キット
最新のディスカッション
max1003に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める