LTM9001-A
LTM9001-B

製造中

16ビット、IF/ベースバンド・レシーバー・サブシステム

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$96.51
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビット高速ADC、パッシブ・フィルタ、固定利得差動アンプを内蔵最大300MHzのIF範囲
    • ローパスおよびバンドパス・フィルタ・バージョン
  • 低ノイズ、低歪みアンプ
    • 固定利得:8dB、14dB、20dB、26dB
    • 50Ω、200Ωまたは400Ωの入力インピーダンス
  • 75dBのSNR、83dBのSFDR(LTM9001-AD)
  • バイパス容量を内蔵、外付け部品不要
  • オプションの内部ディザー
  • オプションのデータ出力ランダマイザ
  • LVDSまたはCMOS出力
  • 3.3Vの単一電源
  • 消費電力:1.65W
  • クロック・デューティ・スタビライザ
  • 11.25mm×11.25mm×2.32mm LGAパッケージ
LTM9001-A
LTM9001-B
16ビット、IF/ベースバンド・レシーバー・サブシステム
Simplified IF Receiver Channel 64k Point FFT, fIN = 162.4MHz,  –1dBFS, PGA = 1 Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1241B-AA

LTM9001-AA, LVDS out, 16-bit, 130Msps, 162MHz BPF, 50MHz BW, 20dB gain (requires DC890 and LVDS_XFMR)

製品詳細

DC1241B-AA: Demo Board for the LTM9001-A and -B 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem.


 


eval board
DC1250A-BA

LTM9001-BA, CMOS Out, 16-Bit, 160Msps, DC-300MHz LPF, 8dB gain (requires DC890)

製品詳細

DC1250A-BA: Demo Board for LTM9001-A and -B - 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem

eval board
DC1241B-BA

LTM9001-BA, LVDS out, 16-bit, 160Msps, DC-300MHz LPF, 8dB gain (requires DC890 and LVDS_XFMR)

製品詳細

DC1241B-BA: Demo Board for the LTM9001-A and -B - 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem


 


eval board
DC1241B-AD

LTM9001-AD, LVDS out, 16-bit, 130Msps, 70MHz BPF, 25MHz BW, 14dB gain (requires DC890 and LVDS_XFMR)

製品詳細

DC1241B-AD: Demo Board for the LTM9001-A and -B - 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem


 


eval board
DC1250A-AA

LTM9001-AA, CMOS out, 16-bit, 130Msps, 162MHz BPF, 50MHz BW, 20dB gain (requires DC890)

製品詳細

DC1250A-AA: Demo Board for the LTM9001-A and -B - 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem


 


eval board
DC1250A-AD

LTM9001-AD, CMOS Out, 16-bit, 130Msps, 70MHz BPF, 25MHz BW, 14dB gain (requires DC890)

製品詳細

DC1250A-AD - Demo Board for:
LTM9001-A and -B - 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem



DC1241B-AA
LTM9001-AA, LVDS out, 16-bit, 130Msps, 162MHz BPF, 50MHz BW, 20dB gain (requires DC890 and LVDS_XFMR)
DC1241B-AA - Schematic
DC1250A-BA
LTM9001-BA, CMOS Out, 16-Bit, 160Msps, DC-300MHz LPF, 8dB gain (requires DC890)
DC1250A-AA - Schematic
DC1241B-BA
LTM9001-BA, LVDS out, 16-bit, 160Msps, DC-300MHz LPF, 8dB gain (requires DC890 and LVDS_XFMR)
DC1241B-AA - Schematic
DC1241B-AD
LTM9001-AD, LVDS out, 16-bit, 130Msps, 70MHz BPF, 25MHz BW, 14dB gain (requires DC890 and LVDS_XFMR)
DC1241B-AA - Schematic
DC1250A-AA
LTM9001-AA, CMOS out, 16-bit, 130Msps, 162MHz BPF, 50MHz BW, 20dB gain (requires DC890)
DC1250A-AA - Schematic
DC1250A-AD
LTM9001-AD, CMOS Out, 16-bit, 130Msps, 70MHz BPF, 25MHz BW, 14dB gain (requires DC890)
DC1250A-AA - Schematic

最新のディスカッション

ltm9001-a_-bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品