LTC6905

製造中

抵抗で17MHz~170MHzの周波数を設定可能なSOT-23発振器

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.26
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1本の外付け抵抗で周波数を設定
  • 短い起動時間:100μs(標準)
  • 周波数範囲:17MHz~170MHz
  • 周波数誤差:17MHz~170MHz(TA = 0℃~70℃、あらゆる設定)で±0.5% (標準)
  • 温度安定度:±20ppm/℃
  • 立上り時間:CL = 5pF で0.5ns
  • タイミング・ジッタ: 170MHzで50ps
  • デューティ・サイクル:50%±2.5%
  • 消費電流:fOSC = 100MHz で6mA(標準)
  • 500Ωの負荷をドライブするCMOS出力(VS = 3V)
  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • 高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージ
LTC6905
抵抗で17MHz~170MHzの周波数を設定可能なSOT-23発振器
Basic Connection Typcial Distribution of Frequency Error, TA = 25°C Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6905
  • LTC6905-100
  • LTC6905-133
  • LTC6905-80
  • LTC6905-96

OscCalc選択および合成ツール

アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2073B-A

LTC6905 シリコン発振器デモボード

製品詳細

DC2073B デモボードは、リニアテクノロジー社の SOT23 パッケージシリコン発振器を搭載しています。DC2073B デモボードは、DC2073B-A から DC2073B-K までの 11 種類からお選びいただけます。これらの 11 種類の選択肢が、抵抗設定発振器 IC および固定周波数 IC の評価に備えます。

DC2073B-A
LTC6905 シリコン発振器デモボード
DC2073B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品