LTC6903
製造中シリアル・ポートでプログラム可能な1kHz~68MHz発振器
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.72
製品の詳細
- 1kHz~68MHzの方形波出力
- 0.5%(標準)の初期周波数精度
- 周波数誤差:あらゆる設定において1.1%未満
- 周波数ドリフト:全温度範囲で10ppm/℃(標準)
- 分解能:0.1%
- 消費電流(f < 1MHz、VS = 2.7V):1.7mA(標準)
- 2.7V~5.5Vの単電源動作
- ジッタ:標準0.4%未満(1kHz~8MHz)
- 使いやすいSPI(LT6903)またはI2C(LTC6904)シリアル・インタフェース
- 出力イネーブル・ピン
- -55℃~125℃動作
- MS8パッケージ
LTC6903/LTC6904は、シリアル・ポートを介して設定される1kHz~68MHzの高精度周波数を供給する低消費電力の自己完結型デジタル周波数源です。LTC6903/LTC6904は電源バイパス・コンデンサ以外の外付け部品が不要で、2.7V~5.5Vの広い単電源電圧範囲で動作します。
LTC6903/LTC6904は、デジタル制御設定と周波数の関係を直線化する独自の帰還ループを搭載しているので、非常にシンプルな周波数設定式が得られます。
ここで、OCTは4ビットのデジタル・コード、DACは10ビットのデジタル・コードです。
LTC6903は便利なSPI 互換シリアル・インタフェースによって制御されます。LTC6904は業界標準のI2C互換インタフェースを使用しています。
アプリケーション
- 高精度のデジタル制御発振器
- パワー・マネージメント
- ダイレクト・デジタル周波数合成(DDS)の代替デバイス
- DACとVCOの代替デバイス
- スイッチトキャパシタ・フィルタ用クロック
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
サードパーティ・ソリューション 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6903CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6903CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6903HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6903HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6903IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6903IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6903CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6903CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6903HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6903HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6903IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6903IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
OscCalc選択および合成ツール
アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)
ツールを開く最新のディスカッション
ltc6903に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める