LTC6258
LTC6258
最終販売電力効率の高い1.3MHz、20μAレール・トゥ・レール入出力オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.52
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積:1.3MHz
- 低静止電流:20μA
- あらゆる容量性負荷を駆動するC-Load™オペアンプ
- オフセット電圧:400μV(最大)
- レール・トゥ・レールの入力および出力
- 電源電圧範囲:1.8V~5.25V
- EMI除去比:45dB(1GHz)
- 入力バイアス電流:最大75nA
- CMRR/PSRR:95dB/90dB
- シャットダウン電流:最大7μA
- 動作温度範囲:–40°C~125°C
- シングル:6ピンTSOT-23、2mm×2mm DFNパッケージ
- デュアル:8ピンMS8、MS10、TS0T-23、2mm×2mm DFNパッケージ
- クワッド:MS16パッケージ
LTC6258/LTC6259/LTC6260は、低ノイズ、低消費電力、低電源電圧、およびレール・トゥ・レール入出力のシングル/デュアル/クワッド・オペアンプです。容量性負荷の有無にかかわらず、単位利得で安定しています。これらのデバイスは、1.3MHzの利得帯域幅積、0.24V/μsのスルーレートを特長としている一方で、1.8V~5.25Vの電源電圧範囲で、アンプ1回路当たりの電源電流はわずか20μAしか流れません。LTC6258ファミリは、低電源電流、低電源電圧、高利得帯域幅積、低ノイズを兼ね備えているので、同等の電源電流が流れるレール・トゥ・レール入出力オペアンプの中でも独特です。これらのオペアンプは、電力効率の高いアプリケーションに最適です。
電源の遮断が必要なアプリケーション向けに、2mm×2mmDFNパッケージのLTC6258とMS10パッケージのLTC6259は、消費電流を最大7μAに低減するシャットダウン機能を備えています。
LTC6258ファミリは、市販されている多くのオペアンプの差し込み置き換え品として使用して、消費電力を低減することや、入力/出力範囲および性能を向上することができます。
アプリケーション
- マイクロパワー・アクティブ・フィルタ
- ポータブル機器
- バッテリ駆動/太陽電池駆動システム
- 自動車用電子機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6258HDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6258HDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6258HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6258HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6258IDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6258IDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6258IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6258IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6258HDC#TRMPBF | 最終販売 | |
LTC6258HDC#TRPBF | 最終販売 | |
LTC6258HS6#TRMPBF | 最終販売 | |
LTC6258HS6#TRPBF | 最終販売 | |
LTC6258IDC#TRMPBF | 最終販売 | |
LTC6258IDC#TRPBF | 最終販売 | |
LTC6258IS6#TRMPBF | 最終販売 | |
LTC6258IS6#TRPBF | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 5
- LTC6258 - Operational Amplifiers (Op Amps), LTC6992-1 - Counters, Timers and Delay Linear
- LTC6258/LT6656 Demo Circuit - Low Noise Reference for a Low Current Starting Reference
- LTC6258 Demo Circuit - Lower Power LED Driver with Voltage Command
- LTC6258 Demo Circuit - LED Driver With Self-Oscillation
- LTC6258/LTC6992 Demo Circuit - Low Power Sinewave Generator
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6258
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc6258に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める