LTC6078

製造中

マイクロパワー、高精度、デュアル/クワッドCMOSレール・トゥ・レール入出力オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大オフセット電圧:25μV(25℃)
  • 最大オフセットドリフト:0.7μV/℃
  • 最大入力バイアス電流:
    • 1pA(25℃)
    • 50pA(85℃以下)
  • マイクロパワー: 54μA/アンプ
  • CMRR:95dB(最小)
  • PSRR:100dB(最小)
  • 入力ノイズ電圧:16nV/√Hz
  • レール・トゥ・レール入出力
  • 2.7V~5.5Vの動作電圧
  • LTC6078:8ピンMSOPおよび10ピンDFNパッケージ; LTC6079:16ピンSSOPおよびDFNパッケージ
LTC6078
マイクロパワー、高精度、デュアル/クワッドCMOSレール・トゥ・レール入出力オペアンプ
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
アナログ温度センサー 1
LTC2997 製造中 リモート/内部温度センサ
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
LTC6081 新規設計に推奨 高精度、デュアルCMOSレール・トゥ・レール入出力アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6078

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


リファレンス・デザイン

CN0428
CN0428 Circuits from the Lab®

水質測定システム

機能と利点

  • 1個~4個のセンサー・チャンネルを測定
  • SPI、I2C、またはUART通信を選択可能
  • 10ピンJTAG/SWDコネクタを装備しているためプログラミングが容易
  • Arduinoに対応したフォーム・ファクタ
CN0428
水質測定システム

最新のディスカッション

最近表示した製品