LTC4223

新規設計に推奨

Advanced Mezzanine Card(AMC)向けのデュアル電源Hot Swapコントローラ

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.36
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源の入ったAMCまたはMicroTCAバックプレーンへの安全な挿入が可能
  • 12Vの主電源と3.3Vの補助電源を制御
  • 1μs以内でピークフォールト電流を制限
  • 回路ブレーカで調整可能な電流制限
  • 0.3ΩAUXスイッチを内蔵
  • ハイサイド電流センス
  • 外付けNチャネルMOSFETのゲートドライブ
  • 過電流保護の応答時間を調整可能
  • 電源電圧パワーアップ・レートを調整可能
  • サーマル・シャットダウン保護
  • LTC4223-1:フォールト後のラッチオフ
  • LTC4223-2:フォールト後の自動リトライ
  • 16ピンSSOPおよび5mm×4mm DFNパッケージ
LTC4223
Advanced Mezzanine Card(AMC)向けのデュアル電源Hot Swapコントローラ
Advanced Mezzanine Card Application Normal Power-Up Waveform Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1162A-B

LTC4223-2 | Dual Supply Hot Swap Controller for AMC (Automatic Retry After Fault )

製品詳細

DC1162A-B: Demo Board for LTC4223 Dual Supply Hot Swap Controller for Advanced Mezzanine Card

eval board
DC1162A-A

LTC4223-1 | Dual Supply Hot Swap Controller for AMC (Latch Off After Fault)

製品詳細

DC1162A-A: Demo Board for LTC4223 Dual Supply Hot Swap Controller for Advanced Mezzanine Card

DC1162A-B
LTC4223-2 | Dual Supply Hot Swap Controller for AMC (Automatic Retry After Fault )
DC1162A-A - Schematic
DC1162A-A
LTC4223-1 | Dual Supply Hot Swap Controller for AMC (Latch Off After Fault)
DC1162A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC4223に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品