LTC2051
LTC2051
製造中デュアル/クワッド・ゼロドリフト・オペアンプ
- 製品モデル
- 40
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.54
Viewing:
製品の詳細
- 最大オフセット電圧:3μV
- 最大オフセット電圧ドリフト:30nV/℃
- 小さい実装面積、高さの低いMS8/GN16パッケージ
- 3mm×3mm×0.8mmのDFNパッケージ
- 単一電源動作:2.7V~±5.5V
- ノイズ:1.5μVP-P(0.01Hz~10Hz、標準)
- 電圧利得:140dB(標準)
- PSRR:130dB(標準)
- CMRR:130dB(標準)
- 消費電流:1アンプあたり0.75mA(標準)
- 拡張同相入力範囲
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
LTC2051/LTC2052はMS8、SO-8/GN16およびS14パッケージで供給されるデュアル/クワッド・ゼロドリフト・オペアンプです。LTC2051は3mm×3mm×0.8mmのデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給されるので、スペースの限られたアプリケーションに適しています。これらのデバイスは2.7Vの単一電源で動作し、±5Vアプリケーションをサポートします。消費電流は、1オペアンプあたり750μAです。
LTC2051/LTC2052は小型サイズですが優れたDC性能を達成しています。標準の入力オフセット電圧とオフセット・ドリフトは、それぞれ0.5μV と10nV/℃です。ほとんどゼロのDCオフセットとドリフトは、130dB以上の電源除去比(PSRR)と同相除去比(CMRR)でサポートされます。
入力同相電圧範囲は負電源から正電源より標準1V低い電位までです。LTC2051/LTC2052は両方の電源レールに対して2kΩの低負荷をドライブできる強化された出力段も備えています。開ループ利得は標準140dBです。LTC2051/LTC2052は 1.5μVP-PのDC~10Hzノイズと3MHzの利得帯域幅積も実現します。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 電子式秤
- 医療機器
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 高分解能データ収集
- 高DC精度RCアクティブ・フィルタ
- ロー・サイド電流検知
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2051CDD#PBF | 製造中 | |
LTC2051CDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051CMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051CMS10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCDD#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVHMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVHMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVIDD#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVIDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVIMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVIMS10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVIS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051IMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051IMS10#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2051CMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051CMS10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVHMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVHMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVIMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVIMS10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVIMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051IMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051IMS10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2051CMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051CMS10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVIMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVIMS10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051IMS10#PBF | 製造中 | |
LTC2051IMS10#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2051CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVHMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVHMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVIMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051IMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC2051CS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVHS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVHS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVIS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051IS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC2051CS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVHS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVHS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVIS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051IS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC2051CS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVCS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVHS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVHS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051HVIS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2051IS8#PBF | 製造中 | |
LTC2051IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2051
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc2051に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める