LTC2000

製造中

16/14/11ビット、2.5Gsps D/Aコンバータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$50.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • SFDR:80dBc(fOUT:70MHz時)
  • SFDR:>68dBc(fOUT:DC~1000MHz)
  • フルスケール電流:40mA(公称)、±1V出力に対応
  • 可変フルスケール電流範囲:10mA~60mA
  • シングル/デュアル・ポートのDDR LVDSインタフェースおよびDHSTLインタフェース
  • 短い待ち時間(シングル・ポート:7.5サイクル、デュアル・ポート:11サイクル)
  • 2トーンIMD:>78dBc(fOUT:DC~1000MHz)
  • 付加位相ノイズ:–165dBc/Hz(fOUT:65MHzでオフセットが1MHzの場合)
  • 170ピン(9mm × 15mm)BGAパッケージ
LTC2000
16/14/11ビット、2.5Gsps D/Aコンバータ
SFDR vs fOUT, fDAC = 2.5Gsps Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 4

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。

LTDACGen

LTDACGenシステムは、旧リニアテクノロジーの高速、高性能DACの評価を実証し、サポートするように設計されています。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 1
LT5579 製造中 1.5GHz~3.8GHz 高直線性アップコンバーティング・ミキサ
標準の高速A/Dコンバータ 2
LTC2107 製造中 16ビット、210Msps高性能A/Dコンバータ
LTC2123 製造中 JESD204Bシリアル出力を備えたデュアル14ビット、250Msps A/Dコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC2303A-A

LTC2000-16 Demo Board (FMC) | 16-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2303 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2303 supports the complete family of the LTC2000 including 16-, 14- and 11-bit parts.

Companion Board: Kintex Board

eval board
DC2303A-B

LTC2000-14 Demo Board (FMC) | 14-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2303 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2303 supports the complete family of the LTC2000 including 16-, 14- and 11-bit parts.

Companion Board: Kintex Board

eval board
DC2303A-C

LTC2000-11 Demo Board (FMC) | 11-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2303 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2303 supports the complete family of the LTC2000 including 16-, 14- and 11-bit parts.

Companion Board: Kintex Board

eval board
DC2085A-A

LTC2000-16 Demo Board | 16-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2085 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2085 supports the complete family of the LTC2000 including 16, 14 and 11 bit parts.


Companion Board : Stratix board

eval board
DC2085A-B

LTC2000-14 Demo Board | 14-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2085 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2085 supports the complete family of the LTC2000 including 16, 14 and 11 bit parts.


Companion Board : Stratix board

eval board
DC2085A-C

LTC2000-11 Demo Board | 11-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface

製品詳細

Demonstration circuit 2085 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2085 supports the complete family of the LTC2000 including 16, 14 and 11 bit parts.


Companion Board : Stratix board

eval board
DC2191A-A

LTC2000 + LT5579 Combo Board | 16-Bit 2.5Gsps DAC with Upconverting Mixer

製品詳細

Demonstration circuit 2191A supports the LTC2000, a high speed, high dynamic range DAC driving the LT5579 upconverting mixer.


The circuitry on the DAC IF output is optimized for analog frequencies from DC to 500MHz. The circuitry on the LO input is optimized for frequencies from 1000MHz to 4300MHz.


Companion Board : Stratix board


 


DC2303A-A
LTC2000-16 Demo Board (FMC) | 16-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2303A
DC2303A-B
LTC2000-14 Demo Board (FMC) | 14-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2303A
DC2303A-C
LTC2000-11 Demo Board (FMC) | 11-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2303A
DC2085A-A
LTC2000-16 Demo Board | 16-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2085A - Schematic
DC2085A-B
LTC2000-14 Demo Board | 14-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2085A - Schematic
DC2085A-C
LTC2000-11 Demo Board | 11-Bit 2.5Gsps DAC with DDR LVDS Interface
DC2085A - Schematic
DC2191A-A
LTC2000 + LT5579 Combo Board | 16-Bit 2.5Gsps DAC with Upconverting Mixer
DC2191A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品