LTC1693

製造中

高速シングル/デュアルNチャネルMOSFETドライバ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.35
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • SO-8パッケージのデュアルMOSFETドライバまたはMSOPパッケージのシングルMOSFETドライバ 
  • デュアルのドライバ間の1GΩの電気的絶縁によりハイサイドとローサイドのゲート・ドライブが可能 
  • ピーク出力電流:1.5A 
  • 16nsの立上り/立下り時間(VCC=12V、CL=1nF) 
  • 広いVCC範囲:4.5V~13.2V 
  • ヒステリシス付きCMOSコンパチブル入力、 VCCとは無関係の入力スレッショルド 
  • ドライバ入力をVCCより上にドライブ可能 
  • 低電圧ロックアウト 
  • サーマル・シャットダウン
LTC1693
高速シングル/デュアルNチャネルMOSFETドライバ
Two Transistor Forward Converter Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1693-1
  • LTC1693-2
  • LTC1693-3
  • LTC1693-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC610A

LT3804EFE LT3781EG LTC1693-1IS8 | Dual Output Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, +Vo1 = 3.3V @ 15A, +Vo2 = 1.8V @ 15A

製品詳細

DC610A Demo Board for:

LTC1693 High Speed Single/Dual N-Channel MOSFET Drivers

LT3804 Secondary Side Dual Output Controller with Opto Driver

LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller

eval board
DC259A

LT1339, LTC1693, LT1431 Isolated Demo Board | Telecom Module, 36 to 72VIN, 5V or 3.3VOUT @ 10A

製品詳細

Demo Board DC259A provides an isolated 3.3V or 5VOUT at 10A from a 36 to 72VDC source. The DC259A includes the following products:

LT1431 - Programmable Reference

LT1339 - High Power Synchronous DC/DC Controller

LTC1693 - High Speed Single/Dual N-Channel MOSFET Drivers

DC610A
LT3804EFE LT3781EG LTC1693-1IS8 | Dual Output Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, +Vo1 = 3.3V @ 15A, +Vo2 = 1.8V @ 15A
DC610A - Schematic
DC259A
LT1339, LTC1693, LT1431 Isolated Demo Board | Telecom Module, 36 to 72VIN, 5V or 3.3VOUT @ 10A
DC259A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品