LTC1646

製造中

CompactPCIデュアル・ホットスワップ・コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.26
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源の入ったCompactPCIバスへの安全な挿入/引抜きが可能
  • 3.3Vおよび/または5V電源の制御
  • 電源投入時フォールドバック電流制限をプログラム可能
  • デュアル・レベル回路ブレーカにより、過電流および短絡フォールトから電源を保護
  • LOCAL_PCI_RST#ロジック内蔵
  • カード挿入/引抜き時にI/OピンをバイアスするPRECHARGE出力
  • プログラム可能な電源電圧上昇速度
  • 外付けNチャネルMOSFETの15Vハイサイド・ドライブ
  • PWRGD、RESETOUT、FAULT出力
LTC1646
CompactPCIデュアル・ホットスワップ・コントローラ
Figure 1 Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PCI ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4244 製造中 強靭なCompactPCIバス・ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1646
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC369A

OBSOLETE: LTC1646CGN | Compact PCI-Bus Dual Hot-Swap Controller, 3.3V and 5V Inputs, 3.3VOUT @ 7.6A, 5VOUT @ 5A

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.

DC369A
OBSOLETE: LTC1646CGN | Compact PCI-Bus Dual Hot-Swap Controller, 3.3V and 5V Inputs, 3.3VOUT @ 7.6A, 5VOUT @ 5A
DC369A - Schematic

最新のディスカッション

ltc1646に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品