LT6700
製造中400mVリファレンス内蔵、マイクロパワー、低電圧、デュアル・コンパレータ
- 製品モデル
- 72
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.65
製品の詳細
- 400mVリファレンス内蔵
- 総スレッショルド誤差:25℃で±1.25%(最大)
- 入力と出力が36Vまで動作
- 広い電源電圧範囲:1.4V~18V
- -55℃~125℃の温度範囲で規定
- 低消費電流:5Vで6.5μA(標準)
- 内部ヒステリシス:6.5mV(標準)
- 低い入力バイアス電流:±10nA(最大)
- グランドも含むOver-The-Top®入力範囲
- オープンコレクタ出力により、レベル変換が可能
- 入力極性の選択:LTC6700-1/LTC6700-2/LTC6700-3/LT6700HV-1/LT6700HV-2/ LT6700HV-3
- 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT™)パッケージと2mm×3mm DFNパッケージ
LT6700/LT6700HVは、2個のマイクロパワー低電圧コンパレータと400mVリファレンスを組み合わせて6ピンSOT-23パッケージまたは小型DFNパッケージに収容したデバイスです。1.4V~18Vの電源で動作し、消費電流がわずか6.5μAなので、低電圧システムのモニタリングに最適です。これらのコンパレータはヒステリシスを備えているので、設計要件を緩和し、安定した出力動作を保証します。
コンパレータの入力のうち1つは外部で使用可能で、残りの入力はリファレンスに内部接続されています。コンパレータの出力はオープンコレクタで、出力負荷は電源電圧に関係なく、最大18V(LT6700HVでは36V)までのあらゆる電圧を基準にすることができます。出力段のシンク能力は全温度範囲で5mAを超えることが保証されています。
このデバイスの3つのバージョンは、使用できるコンパレータ入力の極性が異なります。LT6700-1/LT6700HV-1は1つの反転入力と1つの非反転入力を備えているので、ウィンドウ・コンパレータとしての使用に適しています。LT6700-2/LT6700HV-2は2つの反転入力、LT6700-3/LT6700HV-3は2つの非反転入力を装備しています。いずれのバージョンにも、コマーシャル温度範囲、インダストリアル温度範囲、車載温度範囲があります。
アプリケーション
- バッテリ駆動システムのモニタ
- スレッショルド検出器
- ウィンドウ・コンパレータ
- リレー駆動
- 産業用制御システム
- ハンドヘルド機器
- 車載モニタおよび制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6700CDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700CDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700CDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700CDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700CDCB-3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700CDCB-3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700CS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700CS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700CS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700CS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700CS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700CS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700HDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700HDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700HDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700HDCB-3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700HDCB-3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700HS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-3#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HS6-3#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVCS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVCS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVCS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVCS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVCS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVCS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVHS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVHS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVHS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVHS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVHS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVHS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVIS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVIS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVIS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVIS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVIS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700HVIS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700IDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700IDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700IDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700IDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700IDCB-3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700IDCB-3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700IS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700IS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700IS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700IS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700IS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700IS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700MPDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700MPDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700MPDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700MPDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700MPDCB-3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700MPDCB-3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6700MPS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700MPS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700MPS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700MPS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700MPS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6700MPS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6700-1
- LT6700-2
- LT6700-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。