LT6202

製造中

シングル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低ノイズ電圧:1.9nV/√Hz(100kHz)
  • 低消費電流:3mA/アンプ(最大)
  • 利得帯域幅積:100MHz
  • 小型DFNパッケージのデュアルLT6203
  • 低歪み:1MHzで-80dB
  • 低いオフセット電圧:500μV(最大)
  • 広い電源電圧範囲:2.5V~12.6V
  • 両レールを含む入力同相範囲
  • レール・トゥ・レールに振幅する出力
  • 同相除去比:90dB(標準)
  • ユニティゲイン安定
  • 低ノイズ電流:1.1pA/√Hz
  • 出力電流:30mA(最小)
  • 動作温度範囲:-40℃~85℃
  • 高さの低い(1mm) SOT-23 (ThinSOT) パッケージ
LT6202
シングル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ
Low Noise 4- to 2-Wire Local Echo Cancellation Differential Receiver Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Line Receiver Integrated Noise 25kHz to 150kHz Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6 Product Package 7
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
LTC2369-18 製造中 SNRが96.5dBの18ビット、1.6Msps、擬似差動ユニポーラSAR ADC
LTC2370-16 製造中 SNRが94dBの16ビット、2Msps、擬似差動ユニポーラSAR ADC
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6202

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1813A-C

LTC2367-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board |16-Bit, 500ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-C Demo Board for:
LTC2367-16 16-Bit, 500ksps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References


 


eval board
DC1813A-B

LTC2368-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-B Demo Board for:
LTC2368-16 16-Bit, 1Msps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References


 


eval board
DC1813A-A

LTC2370-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 2Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-A Demo Board for:
LTC2370-16 16-Bit, 2Msps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 94dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps


 


eval board
DC1813A-E

LTC2369-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 1.6Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 96.5dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-E Demo Board for:
LTC2369 18 18-Bit, 1.6Msps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 96.5dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps


 


eval board
DC1813A-H

LTC2364-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-H Demo Board for:
LTC2364-18 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References


 


eval board
DC1813A-G

LTC2367-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 500ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-G Demo Board for:
LTC2367-18 18-Bit, 500ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps


 


eval board
DC1813A-F

LTC2368-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-F Demo Board for:
LTC2368-18 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps

eval board
DC1813A-D

LTC2364-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-D: Demo Board for the LTC2364-16 16-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR.


 


DC1813A-C
LTC2367-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board |16-Bit, 500ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1813A-A - Schematic
DC1813A-B
LTC2368-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1813A-A - Schematic
DC1813A-A
LTC2370-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 2Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1813A-A - Schematic
DC1813A-E
LTC2369-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 1.6Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 96.5dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1813A-A - Schematic
DC1813A-H
LTC2364-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1813A-A - Schematic
DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic
DC1813A-G
LTC2367-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 500ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1813A-A - Schematic
DC1813A-F
LTC2368-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1813A-A - Schematic
DC1813A-D
LTC2364-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1813A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品