LT6106
LT6106
新規設計に推奨SOT-23パッケージの低コスト36Vハイサイド電流センス・アンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.03
Viewing:
製品の詳細
- 2本の抵抗で利得を設定可能
- 低いオフセット電圧:250μV(最大)
- 出力電流:1mA(最大)
- 電源範囲:2.7V~36V、絶対最大定格44V
- 低い入力バイアス電流:40nA(最大)
- PSRR:106dB(最小)
- 低消費電流:65μA(標準)、V+=12V
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LT6106は、汎用性の高いハイサイド電流センス・アンプです。最大250μVのオフセットと最大40nAの入力バイアス電流という優れたデバイス特性により、柔軟な設計を可能にします。各デバイスの利得は2本の外付け抵抗で設定され、1%より良好な精度を達成できます。
LT6106は外付けセンス抵抗(シャント抵抗)の電圧を介して電流をモニタします。内部回路によって入力電圧を出力電流に変換するので、高い同相電圧上の小さいセンス信号をグランド基準信号に変換することができます。低いDCオフセットにより、非常に小さいセンス電圧をモニタできます。そのため、小さい値のシャント抵抗を使用可能で、シャントの電力損失を最小限に抑えます。
2.7V~44Vの広い入力電圧範囲、高精度、広い動作温度範囲により、LT6106は車載、産業用およびパワーマネージメント・アプリケーションに最適です。また、消費電流が非常に低いので、低消費電力のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 電流シャント測定
- バッテリのモニタ
- パワーマネージメント
- モータ制御
- ランプのモニタ
- 過電流およびフォールト検出
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6106CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6106CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6106HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6106HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6106HS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6106HS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6106IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6106IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT6106 - Specialty Amplifiers
- LT6106 Demo Circuit - Single Supply, Unidirectional Current Sense Amplifier
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6106
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。