LT6105
LT6105
新規設計に推奨入力範囲が拡張された高精度の電流センス・アンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.22
Viewing:
製品の詳細
- 非常に広い、Over-the-Top®入力同相範囲
V-を上回る44V まで(V+と関係なく)
V-を下回る -0.3V まで - 広い電源電圧範囲:2.85V~36V
- 入力オフセット電圧:300μV(最大)
- 利得精度:1%(最大)
- 外付け抵抗で利得を設定可能
- 動作電流:150μA
- スルーレート:2V/μs
- パワーダウン時のセンス入力電流:1nA
- フルスケール出力電流:1mA(最小)
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 2mm×3mm DFNおよび8ピンMSOPパッケージ
LT6105は、非常に広い入力同相範囲を備えたマイクロパワー高精度電流センス・アンプです。LT6105は外付けセンス抵抗の電圧を介して片方向電流をモニタします。入力範囲は負電源電圧(V-)を基準にして-0.3V~44Vです。このため、LT6105 はハイサイドまたはローサイド電流センス・モニタとして動作可能です。また、LT6105 は負電源電圧で電流をモニタできると同時に、フル充電時から消耗時までバッテリを継続してモニタできます。LTC6105の入力は±44V までの差動電圧に耐えることができるので、ヒューズまたはMOSFET スイッチのモニタリングに最適です。
1V/V~100V/V の利得を外付け抵抗で設定可能です。入力同相除去比と電源除去比は100dBを超え、入力オフセット電圧は300μVを下回ります。最小スルーレートが2V/μsなので、予期しない電流の変化に高速応答できます。
LT6105 は2.85V~36V の独立した電源で動作し、消費電流はわずか150μA です。V+がパワーダウンするとき、センス・ピンにバイアスがかからないので、センス電圧に関係なく、モニタされる回路に負荷がかかりません。LT6105は6ピンDFNおよび8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ハイサイドまたはローサイドの電流センス
- 正または負電源電圧での電流モニタ
- バッテリ・モニタ
- ヒューズ/MOSFETモニタ
- 車載
- パワーマネージメント
- 携帯用テスト/測定システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6105CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6105CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6105CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6105CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6105HDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6105HDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6105HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6105HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6105IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6105IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6105IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6105IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT6105CMS8#PBF | 製造中 | |
LT6105CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6105HMS8#PBF | 製造中 | |
LT6105HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6105IMS8#PBF | 製造中 | |
LT6105IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6105CMS8#PBF | 製造中 | |
LT6105CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6105HMS8#PBF | 製造中 | |
LT6105HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6105IMS8#PBF | 製造中 | |
LT6105IMS8#TRPBF | 製造中 | |
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT6105IMS8#PBF | 製造中 | |
LT6105IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LT6105 - Specialty Amplifiers
- LT6105 Demo Circuit - Unidirectional Current Sense Amplifier for Negative Supplies
- LT6105 Demo Circuit - Current Sense Monitor for +15V & -15V Supplies (0A to 2A)
- LT6105 Demo Circuit - Unidirectional Current Sense Amplifier for a 1V Supply (0A to 10A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6105
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。