LT6016

新規設計に推奨

3.2MHz、0.8V/μs低消費電力のデュアルOver-The-Top高精度オペアンプ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.94
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力同相範囲:V~V + 76V
  • レール・トゥ・レールの入力および出力
  • 低消費電力:315μA/アンプ
  • 動作温度範囲:-55°C~150°C
  • VOS:±50μV(最大)
  • CMRR、PSRR:126dB
  • 50Vまでの逆バッテリ保護
  • 利得帯域幅積:3.2MHz
  • 5V電源および±15V電源で仕様を規定
  • 高い電圧利得:1000V/mV
  • 位相反転なし
  • 電源シーケンシングの問題なし
  • シングル:5ピンSOT-23(ThinSOT)パッケージ
  • デュアル:8ピンMSOP
  • クワッド:22ピンDFN (6mm × 3mm)
LT6016
3.2MHz、0.8V/μs低消費電力のデュアルOver-The-Top高精度オペアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
LT6017 新規設計に推奨 3.2MHz、0.8V/μs低消費電力のクワッドOver-The-Top高精度オペアンプ
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
LT6015 新規設計に推奨 3.2MHz、0.8V/μs低消費電力のOver-The-Top高精度オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 4


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6016

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-M2KPWR-EBZ

ADALM2000 Power Booster Board

機能と利点

  • ADALM2000 compatible
  • USB Type-C powered
  • Provides two outputs with increased current sourcing capabilities

製品詳細

The AD-M2KPWR-EBZ is an ADALM2000 add-on board which increases the output current capability up to 700mA. This board can be also used as a standalone benchtop power supply with positive and negative outputs.

The AD-M2KPWR-EBZ is a USB Type C powered board capable to increase the output current of ADALM2000’s power supplies. 

Inputs:

  1. USB type C:  4 – 18 V (validated with RPI USB-C power supply - not provided in the kit), 20W (power supply permitting)
  2. External (screw terminal connector): 4.5–18V; 20W (power supply permitting)

 

Switching between the inputs is done with a jumper.

Outputs: (2 control modes)

  1. Two variable power supplies that track M2K user supplies:
    1. 0V to 5V (400mA in USB power mode)
    2. –5V to 0V (400mA in USB power mode)
  2. Two variable power supplies, controlled from a potentiometer
    1. 1.5V to 15V (up to 700mA if powered with 18V)
    2. –15V to –1.5V (up to 700mA if powered with 18V)

 

APPLICATIONS

  • General-purpose electronic systems
  • Educational applications
  • Automated test equipment

eval board
ADALM-SR1

スイッチング・レギュレータ・アクティブ・ラーニング・モジュール

機能と利点

  • 昇降圧電源コンバータに関するアクティブ・ラーニング・ラボのコンパニオン・モジュール
  • 昇降圧コンバータに関する重要な概念を解説:
    • 連続/非連続導通モード
    • オープンループ動作
    • 電圧モードの制御
    • 電流モードの制御
  • 個別に調整可能なパラメータ:周波数、デューティ・サイクル、電圧/電流モード
  • オンボードの電流検出アンプと調整可能な負荷により装置条件を最小限に抑えます。

製品詳細

ADALM-SR1(アナログ・デバイセズ・アクティブ・ラーニング・モジュール、スイッチング・レギュレータ)ボードは、以下の昇降圧レギュレータに関する複数のスイッチング・レギュレータ演習を提供するコンパニオン・モジュールです。

  • 昇降圧コンバータ要素とオープンループ動作
  • 降圧コンバータ:クローズドループ動作
  • 昇圧コンバータ:クローズドループ動作

この演習に必要な回路は複雑で、ブレッドボードで構成可能な範囲を超えています。このため、ADALM-SR1は、パワー・エレクトロニクスを使用した実験向けの柔軟性の高いプラットフォームとして設計されています。オンボードの電流検出アンプ、調整可能な電子負荷、および帰還信号インジェクション回路があるため、高額な装置は不要です— 追加で必要な装置は以下のみです。

  • 5V USBアダプタ
  • 基本的な電源。入力電源(0~12V、2A)用の調整可能なもの
  • マルチメータ
  • ADALM2000または基本的なオシロスコープ(トリガできる2チャンネル、>10MHzの帯域幅)

AD-M2KPWR-EBZ
ADALM2000 Power Booster Board
ADALM-SR1
スイッチング・レギュレータ・アクティブ・ラーニング・モジュール

最新のディスカッション

最近表示した製品