LT4363

新規設計に推奨

電流制限付き高電圧サージ・ストッパー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • VCCクランプで80Vを超えるサージ耐性
  • 広い動作電圧範囲:4V~80V
  • 調整可能な出力クランプ電圧
  • 高速過電流制限:5μs 未満
  • -60Vまでの逆入力保護
  • UV/OVコンパレータのしきい値を調整可能
  • シャットダウン時の低電源電流:7μA
  • -60V ~100Vの電圧に耐えるシャットダウン・ピン
  • 調整可能なフォルト・タイマ
  • NチャネルMOSFETを制御
  • フォルト時のリトライ・デューティサイクル:1%未満(LT4363-2)
  • 12ピン(4mm×3mm)DFNパッケージ、12ピンMSOPパッケージ、または16ピンSOパッケージ
LT4363
電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4367 新規設計に推奨 100V過電圧、低電圧、および逆電源保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT4363-1
  • LT4363-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2062A-B

LT4363IDE-2 Demo Board: 12V System ISO-7637-2 Surge Stopper, Auto-Retry Version

製品詳細

DC2062A-B: Demo Board for LT4363 High Voltage Surge Stopper with Current Limit.

eval board
DC2150A-C

28V, 5A MIL-STD-1275D Surge Stopper (Featuring LTC4366HTS8-2 and LT4363HS-2)

製品詳細

Demonstration circuit 2150A uses the LTC4366-2 and LT4363-2 surge stoppers to satisfy MIL-STD-1275D. This specification, created by the United States Department of Defense, sets down requirements of electrical systems powered from a military vehicle’s 28V power supply. DC2150A’s output voltage is limited to 44V when faced with MIL-STD-1275D’s onerous surge, spike, and ripple conditions. In most circumstances, satisfying MIL-STD-1275D is as simple as placing this circuit in front of a 44V tolerant device. The default version, DC2150A-C, provides a minimum of 4A to the output in all conditions except the ±7V ripple condition (14Vpeak-to-peak). During the ripple condition, DC2150A-C provides a minimum of 2.8A to the load. Exceeding 2.8A during the input ripple condition may cause DC2150A-C to timeout and shutoff in less than MIL-STD-1275D’s one minute ripple ride-through requirement.

eval board
DC1935A-A

LT4363-1 Demo Board: High Voltage Surge Stopper with Current Limit, Latch-Off Version

製品詳細

DC1935A-A: Demo Board for the LT4363 High Voltage Surge Stopper with Current Limit.


 


eval board
DC1935A-B

LT4363-2 Demo Board: High Voltage Surge Stopper with Current Limit, Auto-Retry Version

製品詳細

DC1935A-B: Demo Board for the LT4363 High Voltage Surge Stopper with Current Limit.


 


eval board
DC2062A-A

LT4363IDE-1 Demo Board: 12V System ISO-7637-2 Surge Stopper, Latch-Off Version

製品詳細

DC2062A-A: Demo Board for LT4363 High Voltage Surge Stopper with Current Limit.

DC2062A-B
LT4363IDE-2 Demo Board: 12V System ISO-7637-2 Surge Stopper, Auto-Retry Version
DC2150A-C
28V, 5A MIL-STD-1275D Surge Stopper (Featuring LTC4366HTS8-2 and LT4363HS-2)
DC1935A-A
LT4363-1 Demo Board: High Voltage Surge Stopper with Current Limit, Latch-Off Version
DC1935A-B
LT4363-2 Demo Board: High Voltage Surge Stopper with Current Limit, Auto-Retry Version
DC2062A-A
LT4363IDE-1 Demo Board: 12V System ISO-7637-2 Surge Stopper, Latch-Off Version

最新のディスカッション

最近表示した製品