LT4356-1
LT4356-2

新規設計に推奨

サージ・ストッパ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高電圧サージ除去
  • 可変出力クランプ電圧
  • 過電流保護
  • 広動作範囲:4V~80V
  • –60Vまでの逆入力保護機能
  • 7µAの低シャットダウン電流(LT4356-1)
  • レベル検出コンパレータまたはリニア電圧レギュレータ・コントローラの補助アンプ(LT4356-2)
  • 調整可能な故障タイマー
  • NチャンネルMOSFETの制御
  • シャットダウン・ピンは、–60V〜100Vで耐性を持ち破損しません。
  • 故障​出力表示
  • 125°Cまでの動作を確保
  • 12ピンの(4mm × 3mm)DFN、10ピンのMSOP、および16ピンのSOパッケージを採用しています。
LT4356-1
LT4356-2
サージ・ストッパ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
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
DC1018B-B

LT4356-2 デモボード | 自動再試行付き過電圧保護レギュレータ、シャットダウン中もオンを保持する補助アンプ

機能と利点

  • 最大 3 A のオートモーティブ・アプリケーション向け
  • D-Pak、D2-Pak、または S-8 MOSFET のトリプル・レイアウト
  • 12 AWG ワイヤ対応の 0.093 インチタレット穴
  • 入力、出力、故障、およびイネーブルを表示するLED
  • 最大 20 A まで簡単に変更可能

製品詳細

デモンストレーション回路 DC1018B-B は、12 V、3 A アプリケーションの LT4356-2 サージストッパーをショーケースします。最大 60 V の入力トランジェントは、出力で 16 V に制限されています。過電圧の条件が続くと、リミッタはトリップし、過電圧が解消された後に再試行します。

LEDは、+ 12V の入出力の存在、および障害出力の状態 FLT# とイネーブル出力 EN の状態を示します。

入出力接続は 93 mil タレットによって行われ、取り外した場合、その場での試験用に最大 12 ゲージのワイヤを挿入できます。

この回路ボードの設計ファイルが以下に提供されています。

アプリケーション

  • サーバー、ルータ、スイッチ
  • 大量保管
  • ファン・トレイ
  • オートモーティブ・モジュール

DC1018B-B
LT4356-2 デモボード | 自動再試行付き過電圧保護レギュレータ、シャットダウン中もオンを保持する補助アンプ
DC1018B-A
LT4356-1 Demo | Overvoltage Protection Regulator with Auto-retry

最新のディスカッション

LT4356-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品