LT4320
LT4320-1

新規設計に推奨

理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電力効率を最大化
  • 熱設計の問題を解消
  • DC~600Hz
  • 動作電圧範囲:9V~72V
  • IQ = 1.5mA(標準)
  • 利用可能な電圧を最大化
  • 8ピン(3mm × 3mm)DFN、12ピンMSOPおよび8ピンPDIPパッケージで供給
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LT4321 新規設計に推奨 PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT4320
  • LT4320-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1902B

LT4320IDD Demo Board | 200W Ideal Diode Bridge Full-Wave Rectifier (9V to 60V, 3.5A)

製品詳細

DC1902B: Demo Board for the LT4320/LT4320-1 Ideal Diode Bridge Controller.

eval board
DC1823B

LT4320IDD Demo Board | 1.2kW Ideal Diode Bridge Full-Wave Rectifier [9V to 40V, 30A]

製品詳細

Demonstration circuit 1823B features the LT4320, an ideal diode bridge controller  suitable for applications that require high current AC to DC full-wave rectification or DC polarity correction. With an AC input, the input voltage range is 12VAC to 24VAC, the output voltage can be as high as 70V, and the output current can be as high as 1.5A. The AC current is limited by the capacitance provided on the demo board and can be increased up to 17A with additional load capacitance. The DC input voltage range is 9V up to 40V, and the maximum DC output current is 30A.


The LT4320 drives four N-channel MOSFETs to perform full-wave rectification functionally similar to a discrete diode bridge but with much lower power dissipation. This topology eases thermal design, and increases usable output voltage. In addition, an all N-channel topology has benefits over a P-channel topology such as a wider selection of MOSFETs, lower cost, lower RDS(ON), and smaller footprint.

eval board
DC2465A

LT4320IDD-1 3-Phase Ideal Diode Bridge Rectifier [9VAC to 48VAC L-L, 25A]

製品詳細

Demonstration circuit 2465A is a 3-phase ideal diode bridge using three LT4320 controllers and six N-channel FETs. This demo board provides highly efficient 3-phase rectification with an input voltage range from 5VAC to 28VAC RMS (line to neutral) and maximum load current of 25A.


 


eval board
DC2047A-A

LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+ (25W, 12V/1.9A) PD with DC/DC, Ideal Diode Bridge and 9V-57V AUX

製品詳細

Demonstration circuit 2047A-A is an IEEE802.3at compliant Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) with support for 9-57VDC and 24VAC auxiliary supply input. It features the LT4276 PD interface and switching regulator controller, the LT4321 PoE ideal diode bridge controller, and the LT4320 ideal diode bridge controller.

DC1902B
LT4320IDD Demo Board | 200W Ideal Diode Bridge Full-Wave Rectifier (9V to 60V, 3.5A)
DC1823B
LT4320IDD Demo Board | 1.2kW Ideal Diode Bridge Full-Wave Rectifier [9V to 40V, 30A]
DC2465A
LT4320IDD-1 3-Phase Ideal Diode Bridge Rectifier [9VAC to 48VAC L-L, 25A]
DC2047A-A
LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+ (25W, 12V/1.9A) PD with DC/DC, Ideal Diode Bridge and 9V-57V AUX

最新のディスカッション

最近表示した製品