LT4295

新規設計に推奨

フォワード/フライバック・コントローラを内蔵したIEEE 802.3bt PDインタフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IEEE 802.3af/at/bt受電装置(PD)、フォワード/フライバック・コントローラを内蔵
  • 最大71.3WのPDをサポート
  • 5イベントの分類検出
  • 優れたサージ保護(絶対最大定格:100V)
  • 広い接合部温度範囲(–40℃~125℃)
  • LT4321 理想ブリッジと併用時の終端間効率:94%超
  • 外付けのHot Swap NチャネルMOSFETにより、最小の電力損失と最高のシステム効率に対応
  • オプトカプラ不要のフライバック動作
  • 最小9Vの補助電源をサポート
  • LTPoE++® PDをIEEE 802.3bt PDに容易に移行
  • LT4276A/B/Cとピン互換
  • 28ピン 4mm×5mm QFNパッケージ
LT4295
フォワード/フライバック・コントローラを内蔵したIEEE 802.3bt PDインタフェース
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LT4321 新規設計に推奨 PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
理想ダイオード・ブリッジ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT4295
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2584A-A

LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (71W/12V/5.5A) PD with Forward DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2584A is an IEEE 802.3bt (Draft 2.1) compliant Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD). It features the LT4295 PD interface and switching regulator controller and the LT4321 PoE ideal diode bridge controller.

eval board
DC2539A-A

LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (51W, 12V/3.9A) PD with Flyback DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2539A is an IEEE802.3bt (Draft 2.1) compliant Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD). It features the LT4295 PD interface and switching regulator controller and the LT4321 PoE ideal diode bridge controller.

eval board
DC2475A-A

LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (40W, 12V/3A) PD with Flyback DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2475A-A is an Ethernet Alliance certified IEEE802.3bt compliant Power over Ethernet (PoE) powered device (PD). It features the LT4295 PD interface and switching regulator controller with the LT4321 PoE ideal diode bridge controller.

DC2584A-A
LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (71W/12V/5.5A) PD with Forward DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2539A-A
LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (51W, 12V/3.9A) PD with Flyback DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2475A-A
LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (40W, 12V/3A) PD with Flyback DC/DC and Ideal Diode Bridge

最新のディスカッション

最近表示した製品