LT4256-1
LT4256-2

製造中

正の高電圧ホットスワップ・コントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源の入ったバックプレーンでボードを安全に挿抜可能
  • 10.8V~80Vの電源電圧を制御
  • フォールドバック電流制限
  • 過電流フォールトを検出
  • 外付けNチャネルMOSFETをドライブ
  • 電源電圧上昇速度をプログラム可能
  • 低電圧保護
  • ラッチオフ動作モード(LT4256-1)
  • 自動リトライ(LT4256-2)
  • 8ピンSOパッケージ
LT4256-1
LT4256-2
正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
48V, 2A Hot Swap Controller Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4260 新規設計に推奨 I2C互換モニタ付き正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1354B

LT1641-1、LT1641-2、LT4256-1、LT4256-2による正の高電圧ホット・スワップ・コントローラ

製品詳細

デモ回路1354Bは、LT®1641-1、LT1641-2、LT4256-1、またはLT4256-2を採用した正の高電圧ホット・スワップ・コントローラです。

このボードにより、トランジェント状態、異なる負荷での定常動作、故障状態の測定が容易になります。コントローラは、入力低電圧(UV)、出力パワーグッド(PWRGD)故障、および過電流に応答し、応答は出力電圧(VOUT)LEDステートとPWRGDピン信号によって検証されます。LT1641-1とLT4256-1は、過電流状態でMOSFETがオフになった場合、ラッチオフになります。一方、LT1641-2とLT4256-2は、タイムアウト遅延後、自動的に再起動します。

DC1354Bには、1つのホット・スワップ・コントローラ、パワーMOSFET、電流検出抵抗、イネーブル回路、入力電圧クランプ、ゲート保護回路、帰還信号用の抵抗出力分圧器、および入出力電圧とパワーグッド状態の存在を示す3つのLEDが搭載されています。

DC1354B
LT1641-1、LT1641-2、LT4256-1、LT4256-2による正の高電圧ホット・スワップ・コントローラ
DC1354B-B Evaluation Board DC1354B-B Evaluation Board - Top View DC1354B-B Evaluation Board - Bottom View DC1354
DC1354A-A
LT4256-1 Positive High Voltage Hot Swap Controllers with Latch-off (-1)
DC1354A-A - Schematic
DC1354A-B
LT4256-2 Positive High Voltage Hot Swap Controllers with Auto-Retry(-2)
DC1354A-B Demo Board DC1354A-B Demo Board DC1354A-B Demo Board DC1354A-B Demo Board DC1354A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品