LT3710

製造中

2次側同期整流式ポスト・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  •  絶縁DC/DCコンバータにおいて安定化された補助出力を生成
  •  ±1.5%精度の0.8V電圧リファレンス
  •  デュアルNチャネルMOSFET同期ドライバ
  •  高スイッチング周波数:最大500kHz
  •  プログラム可能な電流制限保護
  •  プログラム可能なソフトスタート
  •  周波数の自動同期化
  •  熱特性が改善された小型の16ピンTSSOPパッケージ
LT3710
2次側同期整流式ポスト・レギュレータ
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
絶縁型 μModule コンバータ 2
LTM8047 新規設計に推奨 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
LTM8048 新規設計に推奨 LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC448A

LT3710EFE LT3781EG LTC1698EGN | Dual Output Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, 3.3VOUT @ 10A, 1.8/2.5VOUT @ 10A

製品詳細

DC448A Demo Board for:

LT3710 Secondary Side Synchronous Post Regulator

LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller

DC448A
LT3710EFE LT3781EG LTC1698EGN | Dual Output Isolated Power Supply, 36V to 72V Input, 3.3VOUT @ 10A, 1.8/2.5VOUT @ 10A

最新のディスカッション

LT3710に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品