LT1818
LT1818
製造中400MHz、2500V/μs、9mAシングル・オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.25
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積:400MHz
- スルーレート:2500V/μs
- 歪み:5MHzで-85dBc
- 消費電流:アンプ1個当たり9mA
- 入力ノイズ電圧:6nV/√Hz
- ユニティゲインで安定
- 最大入力オフセット電圧:1.5mV
- 最大入力バイアス電流:8μA
- 最大入力オフセット電流:800nA
- 最小出力電流:VOUT=±3Vで40mA
- 最小入力CMR:VS=±5Vで±3.5V
- ±5V、単一5V電源で仕様を規定
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- 高さの低い(1mm)TSOT-23(ThinSOT™)パッケージ
LT1818/LT1819は優れたDC特性を備えた広帯域幅、高スルーレート、低ノイズ、低歪みのシングル/デュアル・オペアンプです。LT1818/LT1819は、同等の消費電流のデバイスと比べて、帯域幅が広く、スルーレートが高く、入力オフセット電圧とノイズが低く抑えられています。回路方式は、電流帰還アンプ並のスルーレート特性をもつ電圧帰還アンプとなっています。
出力は±5V電源で100Ω負荷時に±3.8Vをドライブします。単一5V電源では、100Ω負荷を2.5Vに接続した場合、出力は1Vから4Vまで振幅します。このアンプは20pFの容量性負荷でもユニティゲイン安定で、直列抵抗は不要です。高周波歪みは5MHzまで-85dBcで、利得2での出力は2VP-Pです。
LT1818/LT1819は、最新の低電圧コンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを採用しています。LT1818(シングル・オペアンプ)はTSOT-23およびSO-8パッケージ、LT1819(デュアル・オペアンプ)はMSOP-8およびSO-8パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオおよびRF増幅
- 通信用レシーバ
- ケーブル・ドライバ
- データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1818CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1818CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1818CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1818CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1818IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1818IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1818IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1818IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1818CS8#PBF | 製造中 | |
LT1818CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1818IS8#PBF | 製造中 | |
LT1818IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1818CS8#PBF | 製造中 | |
LT1818CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1818IS8#PBF | 製造中 | |
LT1818IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1818CS8#PBF | 製造中 | |
LT1818CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1818IS8#PBF | 製造中 | |
LT1818IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1818
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。