LT1790
製造中マイクロパワーSOT-23低損失リファレンス
- 製品モデル
- 56
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.50
製品の詳細
- 高精度;
- Aグレード : 0.05%最大
- Bグレード : 0.1%最大
- 低ドリフト;
- Aグレード : 10ppm/℃最大
- Bグレード : 25ppm/℃最大
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
- 低消費電流:60μA最大
- 電流をシンクおよびソース
- 低損失電圧
- 保証動作温度範囲:40℃~125℃
- 広い電源電圧範囲:最大18V
- 電圧オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
LT1790は高精度と低ドリフト特性を、低消費電力と 小型パッケージ・サイズで実現したSOT-23マイクロパワー低損失シリーズ・リファレンス・ファミリです。このマイクロパワー・シリーズ・リファレンスは 曲率補償を使用して低温度係数を達成し、調整された高精度薄膜抵抗で高い出力精度を実現しています。さらに、LT1790は、 パッケージ後にトリミングを実施して温度係数を大幅に低減し、出力精度を向上させています。出力精度は優れたライン・レギュレーションと ロード・レギュレーションによっても保証されます。熱に誘起されるヒステリシスを最小限に抑えるために、特別な配慮がなされています。
小型サイズ、低電源電流、および低損失電圧により、LT1790はバッテリ駆動システムに最適です。このリファレンスは、 動作するのに全負荷電流を通過させなければならないシャント・リファレンスよりも供給電流と電力消費の点で有利です。LT1790は電流のシンクも可能なので、正電圧リファレンスと同じ性能を持つマイクロパワー負電圧リファレンスとして動作できます。
アプリケーション
- 携帯用機器
- 負電圧リファレンス
- 産業用制御システム
- データ収集システム
- バッテリ動作装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 6
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1790ACS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790ACS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790AIS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BCS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1790BIS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC2064/LT1790 Demo Circuit - µPower Single-to-Differential Input ADC Driver
- LTC6081/LT1790 Demo Circuit - Single Supply Strain Gauge Amplifier
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1790-1.25
- LT1790-2.048
- LT1790-2.5
- LT1790-3
- LT1790-3.3
- LT1790-4.096
- LT1790-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。