LT1495
LT1495
製造中最大1.5μA、シングル/デュアル/クワッド高精度レール・トゥ・レール入力および出力オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.47
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電流:1.5μA最大
- レール・トゥ・レール入力/出力
- 低オフセット電圧:375μV最大
- 広い電源電圧範囲:2.2V~36V
- 単一電源入力範囲:-0.3V~36V
- 低入力バイアス電流:250pA
- 低入力オフセット電流:20pA
- 高AVOL:100k負荷ドライブ時100V/mV最小
- 出力負荷電流は、ソース、シンクとも500μA
- 18Vまでの逆バッテリ保護
- 動作温度範囲:-40℃~125℃(LT1494)
- V+以上でも動作するOver-The-Top入力
LT1494/LT1495/LT1496は、高精度仕様の低消費電力 (IS ≦ 1.5μA)オペアンプです。入力オフセット電圧が最大375μVで標準ドリフトがわずか0.4μV/=A入力オフセット電流が 最大100pAなど、超低消費電流特性と卓越したアンプ使用を合わせ持っています。100V/mVの最小開ループ利得( AVOL)によって、 小さな利得誤差をタ現しています。デバイスの特性は2.2V~±15Vの電源電圧の全範囲にわたってほとんど変化しません。 電源除去比と同相除去比はいずれも90dBです。動作は3V、5V、および ±15V電源で規定されています。LT1494/LT1495/LT1496は逆バッテリ保護 (最小-18V)や正電源より高い電圧でも動作する入力を備えており、厳しい環境でも使いやすくなっています。
アンプはバイアス電流とオフセット電流が低く、大きな誤差を生じることなく、MΩ レベルのソース抵抗を使用することができます。 電圧ノイズは4μVP-P で、低消費電流であることを考慮すると著しく低いといえます。
LT1494は8ピンMSOP、PDIP、SOパッケージで、LT1495は標準デュアル・オペアンプ・ピン配置のプラスチック8ピンPDIP、および8ピンSOパッケージで供給されます。 また、LT1496は14ピンSOパッケージとPDIPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリまたはソーラー電源システム
- ポータブル計測
- リモート・センサ・アンプ
- マイクロパワー・フィルタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 3
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1495CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1495CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1495CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1495HS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1495HS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1495IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1495IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1495IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1495CN8#PBF | 製造中 | |
LT1495IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1495CN8#PBF | 製造中 | |
LT1495IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1495CN8#PBF | 製造中 | |
LT1495IN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1495CS8#PBF | 製造中 | |
LT1495CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1495HS8#PBF | 製造中 | |
LT1495HS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1495IS8#PBF | 製造中 | |
LT1495IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1495CS8#PBF | 製造中 | |
LT1495CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1495HS8#PBF | 製造中 | |
LT1495HS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1495IS8#PBF | 製造中 | |
LT1495IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1495CS8#PBF | 製造中 | |
LT1495CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1495HS8#PBF | 製造中 | |
LT1495HS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1495IS8#PBF | 製造中 | |
LT1495IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1495
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
lt1495に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める