LT1464
LT1464
製造中デュアル/クワッド・マイクロパワー1MHz C-Loadピコアンペアバイアス電流JFET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.68
Viewing:
製品の詳細
- 入力バイアス電流:20pA最大
- 電源電流/アンプ:200μA最大
- 利得バンド幅積:1MHz標準
- スルーレート:0.9V/μs標準
- 入力同相範囲には正レールが含まれる
- Unity-Gain Stable for C-Load™によって10nFまでユニティゲインで安定
- ±5V、±15V電源でスペックを保証
- マッチング特性を保証
- 標準ピン配置:SO-8、SO-14パッケージ
LT1464(デュアル)およびLT1465(クワッド)は、ピコアンペア入力バイアス電流(500fA標準)と 10nFまでの容量性負荷に対してユニティゲイン安定動作を提供する最初のマイクロパワー・オペアンプ(1アンプ当たり最大200μA)です。出力は、1桁以上高い電流を必要とするオペアンプと同様に、10k負荷をいずれかの電源の1.5V以内に振幅させることができます。このユニークな性能を兼ね備えているため、LT1464/LT1465は広範な入力および出力インピーダンスに対し最適なデバイスです。
LT1464/LT1465の設計およびテストでは、特に±15Vおよび±5V電源を使用した低コストのSO-8(デュアル)および 14ピンSOパッケージ(クワッド)で最適な性能が得られるよう配慮されています。入力同相範囲には正電源レールが含まれます。また、スルーレート(0.5V/μs最小)と利得・バンド幅積(650kHz最小)は100%テストされています。さらに、完全なマッチング仕様も提供されています。
アプリケーション
- バッテリ電源機器
- フォトカレント・アンプ
- 低周波、マイクロパワー・アクティブフィルタ
- 低垂下トラック&ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1464ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1464ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1464ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1464CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1464CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1464CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1464ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1464CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1464ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1464CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1464ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1464CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1464ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1464ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1464CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1464CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1464ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1464ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1464CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1464CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1464ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1464ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1464CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1464CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1464
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。