LT1013

製造中

クワッド高精度オペアンプ(LT1014)

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源動作:
    • 入力電圧範囲がグランドまで拡張
    • シンク電流の場合、出力はグランドまで変化
  • 1458および324と高精度仕様でピン・コンパチブル
  • 保証オフセット電圧:150μV(MAX)
  • 保証低ドリフト:2μV/℃(MAX)
  • 保証オフセット電流:0.8nA(MAX)
  • 保証高ゲイン:
    • 5mAの負荷電流 1.5M(MIN) 
    • 17mAの負荷電流 0.8M(MIN)
  • 保証低電源電流:500μA(MAX)
  • 低電圧ノイズ(0.1Hz~10Hz):0.55μVp-p
  • 低電流ノイズ:0.07pA/√Hz(OP-07より優れている)
LT1013
クワッド高精度オペアンプ(LT1014)
3-Channel Thermocouple Thermometer LT1014 Distribution of Offset Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 18

デザイン・ノート 9

技術記事 3

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品