FIDO5200
製造中PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP、POWERLINK、SERCOS III、および EtherCAT をサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ
製品の詳細
- 144 ピン、CSP_BGA RoHS 準拠のパッケージ
- 工業用温度範囲定格: −40°C ~ +85°C
- 3.3 V 入出力のバッファ
- IEEE 802.3、10 Mbps/100 Mbps、半/全二重、IPv6 および IPv4 通信
- 2 つの独立型イーサネットポート:ポートごとに 1 MII および 1 RMII のインターフェース
- あらゆる産業用プロトコルをサポート
- 高速スタートアップを備えた PROFINET クラス B および クラス C(バージョン 2.3)
- QuickConnect、CIP Sync、および CIP Motion を備えた EtherNet/IP
- Modbus TCP
- EtherCAT
- Ethernet POWERLINK
- ホスト・インターフェースの転送レート:28 ns あたり 32 ビット
- 12.5 μs までの EtherCAT サイクル・タイムと 31.25 μs までの PROFINET サイクル・タイムをサポート
- PI Net Load クラス III 等級の性能
- DLR(スーパーバイザおよびノード、アナウンスおよびビーコンベース)、MRPD、HSR、PRP、共有デバイス、コントローラの冗長性
- IEEE 1588 バージョン 2 をサポート:オーディナリー・クロック(ピア to ピアおよびエンド to エンドの両方のトランスペアレント・クロック)、生のフレーム、および UDP
- 内部精密タイマーと同期した 8 つの独立したタイマー信号
- タイマーのキャプチャ・イベントまたはタイマー出力イベント用の、独立にプログラム可能な 4 つのタイマー信号
- 4 つのタイマー信号により、内部精密タイマーに同期したプログラマブルな周期波形が生成されます
- DCP、LLDP、DHCP、RSTP、VLAN、IGMP スヌーピングのサポート
- 経時変化と学習による転送テーブル
- リンク・アクティビティ用の LED をドライブ
fido5100 および fido5200 (REMスイッチ)は、実質的にあらゆるレイヤ 2 またはレイヤ 3 プロトコルをサポートするプログラマブルな IEEE 802.3 10 Mbps/100 Mbps イーサネットのインターネット・プロトコル・バージョン 6(IPv6)およびインターネット・プロトコル・バージョン 4(IPv4)のスイッチです。スイッチは、望ましいプロトコルをサポートできるようにホスト・プロセッサからダウンロードされるファームウェアによってパーソナライズされています。
ファームウェアはアルタイム・イーサネット・マルチプロトコル(REM)スイッチ・ドライバに含まれており、電源投入時にダウンロードされます。高速スタートアップやクイック・コネクトタイプのネットワーク機能をサポートするために、REM スイッチは 4 ms 未満の時間でネットワークデータ操作の準備が整います。REM スイッチ・デバイスの信号の割り当ては、このデータシートで定義されているものと同じです。
fido5100 は以下のプロトコルをサポートしています。PROFINET リアルタイム(RT)およびアイソクロナス・リアルタイム(IRT)、デバイス・レベル・リング(DLR)付きまたはなしの EtherNet/IP、Modbus TCP、および POWERLINK
fido5200 は以下のプロトコルをサポートしています。EtherCAT および fido5100 用に定義されたすべてのプロトコル。
REM スイッチは、ホスト・プロセッサで使用することを意図したものです。ネットワーク操作は、REM スイッチ・ドライバで提供される機能とサービスを使用して処理されます。ホスト・プロセッサは、REM スイッチ・ドライバと統合することにより、任意のプロトコル・スタックを実装することができます。アプリケーションの例を図11に示します。
REM スイッチは、144 ボールのボール・グリッド・アレイのチップ・スケール・パッケージ(CSP_BGA)を採用しています。
このデータシートでは、A02/ALEなどの多機能ピンについてはすべてのピン名を表記しますが、特定の機能のみが該当するような説明箇所では、ALEのように1つのピン機能だけを表記していることに注意してください。
アプリケーション
- 工業用オートメーション
- プロセス制御
- 管理されたイーサネットスイッチ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 5
製品ハイライト 1
プロトコル認証 3
ビデオ 5
製品ハイライト 1
ウェブキャスト 1
ソリューション・カタログ 1
Thought Leadership Page 3
Analog Dialogue 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 7
- FIDO5100/FIDO5200 Powerlink Driver Source Code (Rev. 1.1.1)
- FIDO5100/FIDO5200 EtherCat Driver Source Code (Rev. 1.1.3)
- FIDO5100/FIDO5200 Modbus TCP Driver Source Code (Rev. 1.1.1)
- FIDO5100/FIDO5200 Profinet Driver Source Code (Rev. 1.1.1)
- DLR Switch Support Lib (Rev. 0.0.4)
- FIDO5100/FIDO5200 Ethernet IP Driver Source Code (Rev. 1.1.1)
- FIDO5100/FIDO5200 Independent Ports Driver Source Code (Rev. 1.1.0) 新規
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?