FIDO5100

製造中

PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP、POWERLINK、および
SERCOS III をサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 144ボールのCSP_BGA RoHS準拠パッケージ
  • 工業用温度範囲定格:−40°C~+105°C
  • 3.3Vの入出力バッファ
  • IEEE 802.3、10Mbps/100Mbps、半/全二重、IPv6およびIPv4通信
  • 2つの独立型イーサネット・ポート:ポートごとに1 MIIおよび1 RMIIのインターフェース
  • あらゆる産業用プロトコルをサポート
    • 高速スタートアップを備えたPROFINETクラスBおよびクラスC(バージョン2.3)
    • QuickConnect、CIP Sync、およびCIP Motionを備えたEtherNet/IP
    • Modbus TCP
    • EtherCAT
    • Ethernet POWERLINK
  • ホスト・インターフェースの転送レート:28nsあたり32ビット
    • 最小12.5μsまでのEtherCATサイクル・タイム、および最小31.25μsまでのPROFINETサイクル・タイムをサポートしています。
  • PI Net Load Class IIIに適合
  • DLR(スーパーバイザおよびノード、アナウンス・ベースおよびビーコン・ベース)、MRPD、HSR、PRP、共用デバイス、コントローラの冗長性
  • IEEE 1588バージョン2をサポート:オーディナリー・クロック(ピアtoピアおよびエンドtoエンドの両方のトランスペアレント・クロック)、生のフレーム、およびUDP
  • 内部精密タイマーと同期した8つの独立したタイマー信号
    • タイマーのキャプチャ・イベントまたはタイマー出力イベント用の、独立にプログラマブルな4つのタイマー信号
    • 4つのタイマー信号により、内部精密タイマーに同期したプログラマブルな周期波形が生成されます
    • DCP、LLDP、DHCP、RSTP、VLAN、IGMPスヌーピングのサポート
    • エージング機能およびラーニング機能を備えたフォワーディング・テーブル
    • リンク・アクティビティ用のLEDを駆動
FIDO5100
PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP、POWERLINK、および
SERCOS III をサポートしているリアル・タイム・イーサネット・スイッチ
Real-Time Ethernet Multiprotocol (REM) Switch fido5100-5200 Functional Block Diagram fido5100-5200 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 2

技術記事 6

製品ハイライト 1

プロトコル認証 3

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品