DS4422
製造中2/4チャネル、I²C、7ビットシンク/ソース電流DAC
電源マージン試験を簡素化する低コスト、シンク/ソース電流DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.97
Viewing:
製品の詳細
- 2つ(DS4422)または4つ(DS4424)の電流DAC
- フルスケール電流:50µA~200µA
- 各DACのフルスケールレンジは外付け抵抗で決定
- シンクモードとソースモード用の各127の設定値
- I²C対応のシリアルインタフェース
- 2つのアドレス入力端子によって同じI²Cバス上に4つのデバイスが接続可能
- 低コスト
- 3mm x 3mmの小型14ピンTDFNパッケージ
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 動作範囲:2.7V~5.5V
DS4422およびDS4424は、2つまたは4つのI²C設定可能な電流DACを備え、それぞれ最大200µAの電流のシンク/ソースが可能です。各DAC出力は、I²Cインタフェースによって設定される127のシンク設定値と127のソース設定値を備えています。この電流DAC出力は、ハイインピーダンス状態で電源オンになります。
アプリケーション
- 可変電流シンクまたはソース
- 電源調整
- 電源マージン
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS4422N+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
DS4422N+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
DS4422N+ | 製造中 | |
DS4422N+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ds4422に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める