DS4402

製造中

2/4チャネル、I²C可変電流DAC

シンクまたはソース電流が可能な2個および4個のI²C可変電流ソース

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.87
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2個(DS4402)または4個(DS4404)の電流DAC
  • 外付け抵抗で設定するDACごとのフルスケール範囲
  • シンクモードとソースモードごとに各31個の設定値
  • I²C対応のシリアルインタフェース
  • 2個の3レベルアドレス端子によって同じI²Cバス上に9個のデバイス配置が可能
  • 小型パッケージ(14ピンTDFN)
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 動作電圧:2.7V~5.5V
DS4402
2/4チャネル、I²C可変電流DAC
DS4402、DS4404:標準動作回路
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
ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DS4404K

DS4402およびDS4404の評価キット

機能と利点

  • DS4404の簡便な評価
  • EVキットのハードウェアはUSB給電
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

DS4404およびDS4402は、2つまたは4つのI2Cで設定可能な電流DACを備え、それぞれ電流のシンク/ソースが可能です。

DS4404の評価キット(EVキット)は、4チャネル、5ビットシンク/ソース電流DACのDS4404の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。DS4402は、DS4404と同じ性能を備えていますが、チャネルは2つのみです。DS4404のEVキットのソフトウェアは、DS4424のEVキットのソフトウェアと同じです。

このEVキットは、DS4404と、2つのフルスケール較正用に使用済みの抵抗(R3とR4)、および2つの未使用の抵抗(R5とR6)が実装されています。これによって、このデバイスは2つのチャネル上で基板のリワークなしで評価することができますが、カスタム定義の値を2つのオープンチャネルに実装することが可能です。また、このEVキットはデバイスとの通信に必要なUSB-I2Cインタフェースも備えています。

アプリケーション

  • 可変電流シンクまたはソース
  • 電源調整
  • 電源マージン

DS4404K
DS4402およびDS4404の評価キット
DS4404のEVキットの写真

最新のディスカッション

ds4402に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品