DS28EC20
新規設計に推奨20Kb 1-Wire EEPROM
単一接点1-Wireインタフェースで動作する20KbシリアルEEPROM
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.81
製品の詳細
- 各256ビットの80ページに区分された20480ビット不揮発性(NV) EEPROM
- 各8ページ構成グループのメモリページ(ブロック)の永久的な書込み保護、またはOTP EPROMエミュレーションモード(「Write to 0 (0に書込み)」)の設定が可能
- 読取り/書込みアクセスは、旧デバイス(DS2433など)との高い下位互換性を保持
- 厳密な読取り/書込みプロトコルを使用する256ビットスクラッチパッドによって、データ伝送の完全性を保証
- 耐久性:+25℃で20万回の書込み/消去サイクル
- 出荷時設定の固有の64ビット登録番号が、エラーフリーのデバイス選択と絶対的な部品識別を保証
- ノイズ環境での性能を最適化するスイッチポイントヒステリシスおよびフィルタリング
- 1-Wireプロトコルを使用して15.4kbpsまたは90kbpsでホスト通信
- 低コストのTO-92パッケージ
- 動作範囲:4V~5.25V、-40℃~+85℃
- 動作範囲:3.135V~3.465V、0℃~+70℃ (標準速度のみ)
- I/Oピン用のIEC 1000-4-2レベル4のESD保護(±8kV接触放電、±15kV空中放電、typ)
DS28EC20は、20480ビット、1-Wire® EEPROMで、80ページのメモリページとして構成され、各ページは各256ビットです。さらに別の1ページが制御機能用に割り当てられています。データは、32バイトスクラッチパッドに書き込まれ、検証された後、EEPROMメモリにコピーされます。特別機能として、8ページの各メモリページのブロックを書込み保護、またはビットが1から0状態にのみ変更可能なEPROMエミュレーションモードに設定することができます。DS28EC20は、1導体の1-Wireバスを通じて通信します。通信は標準1-Wireプロトコルに準拠します。各デバイスは、自身で変更不可の固有64ビットROM登録番号を備えています。この登録番号を使って、マルチドロップの1-Wireネットワーク環境でデバイスのアドレスを指定します。
アプリケーション
- ラックベースシステムのカード/モジュール識別
- デバイス認証
- IEEE 1451.4センサー
- インクおよびトナーカートリッジID
- 医療および産業用センサ識別/較正
- PCBの識別
- スマートケーブル
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 8
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS28EC20+ | TO92 | ||
DS28EC20+T | TO92 | ||
DS28EC20P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS28EC20P+T | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS28EC20Q+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
DS28EC20Q+U | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
ds28ec20に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める