DS28E80

新規設計には非推奨

耐ガンマ線1-Wireメモリ

医療用センサー/アクセサリ用の低コストのIDまたは較正ソリューション、単一接点動作

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高いガンマ耐性によって医療滅菌前の製造または較正データのユーザープログラムを実現
    • ガンマ放射線耐性:最大75kGy (キログレイ)
    • 再プログラム可能な248バイトのユーザーメモリ
  • ブロックサイズの小型化によってユーザーメモリに対するプログラムの柔軟性が向上
    • メモリは8バイトのブロックとして構成
    • 各ブロックは8回の書込みが可能
    • 各メモリブロックに対するユーザー設定可能な書込み保護
  • 高度な1-Wireプロトコルによってインタフェースを単一接点のみに最小化
  • 小型パッケージと単一IOインタフェースによって基板面積の削減と信頼性の向上を実現
    • 出荷時に設定された固有の64ビットID番号
    • 1-Wireの標準速度(最大15.3kbps)とオーバードライブ速度(最大76kbps)で通信
    • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃(読取り)、0℃~+50℃(書込み)
    • IO端子の±8kV HBM ESD保護(typ)
    • 6ピンTDFNパッケージ

この製品にはより新しいバージョンがあります

DS28E83 新規設計に推奨

DeepCover耐放射線1-Wireセキュア認証用IC

DS28E80
耐ガンマ線1-Wireメモリ
DS28E80:標準動作回路
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
1-Wireインターフェース製品 1
DS2484 製造中 シングルチャネル1-Wireマスター、可変タイミングおよびスリープモード内蔵
1-Wireセキュア認証用IC 1
DS28E15 新規設計に推奨 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および512ビットユーザーEEPROM内蔵
1-Wireメモリ(EPROM、EEPROM、ROM) 1
DS2431 製造中 1024ビット、1-Wire EEPROM
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS28E80EVKIT

DS28E80の評価システム

機能と利点

  • DS28E80 ICの機能を実証
  • 1-Wire USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0仕様に完全準拠
  • 標準USBケーブルインタフェース
  • ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista、およびWindows XPオペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイントとTO-92ソケット
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 評価ソフトウェアは請求に応じて提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

DS28E80の評価システム(EVシステム)は、6ピンTDFNパッケージに実装された5つのDS28E80デバイスのパッケージを含む1つの評価キット(EVキット)、RJ11ケーブルを備えたDS9120Q+ソケットボードと、およびPC接続用のUSBケーブルを備えたDS9481R-3C7+ USB-1-Wire®/iButton®アダプタで構成されます。このEVシステムは、DS28E80の機能を実行するための専用ハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します。評価ソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作します。このソフトウェアは、DS28E80の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

DS28E80は、ユーザープログラム可能な不揮発性メモリチップです。フローティングゲートストレージセルとは対照的に、DS28E80はガンマ線耐性のあるストレージセル技術を採用しています。DS28E80は8バイトのブロックで構成された248バイトのユーザーメモリを備えています。各ブロックを書込み保護することが可能です。各メモリブロックは8回の書込みが可能です。DS28E80は単一接点の1-Wireバス上で、標準速度またはオーバードライブ速度で通信します。各デバイスには、保証された固有の64ビットの登録番号が出荷時にチップにプログラムされます。通信は1-Wireプロトコルに従い、複数デバイスの1-Wireネットワークの場合は64ビット登録番号がノードアドレスとして機能します。

アプリケーション

  • 医療器具/アクセサリのIDおよび較正
  • 医療用消耗品のID

DS28E80EVKIT
DS28E80の評価システム

最新のディスカッション

ds28e80に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品