DS24B33

製造中

1-Wire 4Kb EEPROM

専用の単一接点で、不揮発性較正データを保存するために容易にケーブルやセンサーにEEPROMを追加

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.02
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 各256ビットの16ページに区分された4096ビット不揮発性EEPROM
  • 読取り/書込みアクセスはDS2433と高い下位互換性を保持
  • 厳密な読込み/書込みプロトコルを使用する256ビットスクラッチパッドによって、データ伝送の完全性を保証
  • 出荷時設定の固有64ビット登録番号がエラーフリーのデバイス選択と絶対的な部品識別を保証
  • スイッチポイントヒステリシスによって、ノイズ環境における性能を最適化
  • 1-Wireプロトコルを使って、15.4kbpsまたは125kbpsでホストと通信
  • 低コストのスルーホールおよびSMDパッケージ
  • 動作範囲:+2.8V~+5.25V、-40℃~+85℃
  • I/O端子用のIEC 1000-4-2レベル4のESD保護(±8kV接触放電、±15kV気中放電、typ)
DS24B33
1-Wire 4Kb EEPROM
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
1-Wireメモリ(EPROM、EEPROM、ROM) 3
DS2431 製造中 1024ビット、1-Wire EEPROM
DS2433 4Kb、1-Wire EEPROM
DS28EC20 新規設計に推奨 20Kb 1-Wire EEPROM
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DS9120

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9120Q

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9090EVKIT

1-Wireデバイスの評価キット

機能と利点

  • USBアダプタによる容易なセットアップ
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作
  • 便利なボード上のテストポイントとデュアルTO92ソケット
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 1-WireドライバおよびOneWireViewerデモソフトウェアの無料ダウンロード
  • 別途購入の他の1-Wireデバイスと互換

製品詳細

DS9090EVKITの評価システム(EVシステム)は、PC接続用のDS9490+ USB-1-Wire®/iButton®アダプタ、RJ11ケーブル付きのDS9120P+ソケットボード、および7種類の1-Wireデバイスで構成されます。このEVシステムは、1-Wire EPROMを除く、メモリまたはPIO/スイッチを備えた1-Wireデバイスの機能を実行するための特別なハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します(DS2502やDS2506などのEPROMデバイスはEPROM書込みの実行に異なるアダプタ(DS9481R-3C7)が必要です。このアダプタは別途購入可能)。1-Wire EPROMデバイスは、サンプルが利用可能です。

このEVシステムのソフトウェアは、Windows® OSで動作し1-Wireドライバインストールパッケージの一部として提供されるOneWireViewer (Java®プログラム)で構成されます。

DS9120P

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9120
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS9120Q
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS9090EVKIT
1-Wireデバイスの評価キット
DS9120P
1-Wireデバイス評価用ソケットボード

最新のディスカッション

DS24B33に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品