DS2484

製造中

シングルチャネル1-Wireマスター、可変タイミングおよびスリープモード内蔵

I2Cホストと1-Wireスレーブネットワーク間のプロトコル変換を容易にするクラス最高レベル、高集積1-Wireラインドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.86
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • I2Cホストインタフェースは100kHzおよび400kHzのI2C通信速度をサポート
  • 標準およびオーバードライブ1-Wire通信速度
  • 調整可能な1-Wireタイミング:tRSTL、tMSP、tW0L、およびtREC0
  • 1-Wireポートをソフトウェアの制御下でパワーダウン可能
  • 1-Wireポートがハイインピーダンスになる省電力スリープモードをサポート(SLPZ端子)
  • I2Cの動作電圧:1.8V ±5%、3.3V ±10%、および5.0V +5/-10%
  • レベルトランスレータ内蔵:1-Wireの動作電圧1.8V -5%~5.0V +5%、I2C電圧に依存しない
  • IO端子に±8kVヒューマンボディモデル(HBM)接触放電のESD保護レベルを内蔵
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 8ピンTDFNおよび6ピンSOT23パッケージ
DS2484
シングルチャネル1-Wireマスター、可変タイミングおよびスリープモード内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

DS2484EVKIT

DS2484の評価システム

機能と利点

  • I2Cホストインタフェースが100kHzと400kHzをサポート
  • I2C通信速度
  • I2C動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
  • 1-Wire動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
  • EVキットに6ピンSOT23のDS2484R+T ICを実装済み
  • 簡便なテストポイントとTO-92ソケット実装
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 評価ソフトウェアをダウンロード可能

製品詳細

DS2484の評価システム(EVシステム)は、DS2484の評価キット(EVキット)とUSB-I2CアダプタのDS9400で構成されます。DS2484は、I2C-1-Wire®ブリッジデバイスで、I2Cマスターから任意の接続された1-Wireスレーブデバイスへのプロトコル変換を実行します。任意の接続された1-Wireスレーブデバイスに対して、DS2484は1-Wireマスターとなります。評価ソフトウェアは、Windows® 7、Windows 8、またはWindows XP®オペレーティングシステム(OS)環境で動作し、DS2484の各機能を実行する使いやすいユーザーインタフェースを提供します。
PCを使用してDS2484を評価するための完全EVシステムをお求めの場合は、DS2484EVKIT#をご注文ください。また、このEVシステムの評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkit)で提供しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 産業用センサー
  • 医療用機器
  • プリンタ

DS2484EVKIT
DS2484の評価システム

リファレンス・デザイン

MAXREFDES9003
MAXREFDES9003 Circuits from the Lab®

Secure Authentication with ARM Processors

機能と利点

  • ECDSA P256 public-key authentication protected by ChipDNA technology.
  • DS28E38 operates with a single-contact 1-Wire interface, requires no device-level firmware development, and simplifies key management.
  • Intellectual property and products are protected by a solution immune to invasive/physical attacks.

Application Benefits

  • Designed for Arm processors in bare-metal or OS environments.
  • Includes project for Eclipse, GCC, and OpenOCD toolchain.
  • Out-of-the-box support for the MAX32625MBED evaluation board.
  • Supports Arm Mbed Enabled devices.
  • Modular design enables rapid porting and integration.
  • ISO C++98-compatible source code for best compiler portability.
MAXREFDES132
1-Wire Shield
MAXREFDES9003
Secure Authentication with ARM Processors

最新のディスカッション

最近表示した製品