DS2478

製造中

DeepCover車載用セキュア・コプロセッサ

車載部品を認証することで自動車の安全性と信頼性を確保

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • HWアクセラレータによりホスト・プロセッサのECDSAおよびSHA-256計算の負荷を軽減
    • FIPS 186 ECDSA P-256署名および検証
    • セッション鍵確立のためのECDH鍵交換
    • ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
    • 双方向認証用のFIPS 180 HMAC
  • ECDHで確立された鍵を使用する設定可能メモリのSHA-256ワンタイム・パッド暗号化R/W
  • オプションの認証制御を備えた1つのGPIO端子
    • オープンドレイン、4mA/0.4V
    • オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
    • セキュア・ブート用マルチブロック・ハッシュ後のオン/オフを設定するオプションのECDSA証明書
  • 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピー・ソースのTRNG
  • チップによって生成されるオプションのECC動作用Pr/Pu鍵ペア
  • ユーザー・データ、鍵、および証明書用の6Kbのワンタイム・プログラマブル(OTP)メモリ
  • 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
    • 暗号および鍵操作へのオプションの入力データ・コンポーネント
  • I2C通信:最大1MHz
  • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+125℃
  • 10ピン側面濡れ性TDFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • AEC-Q100グレード1
DS2478
DeepCover車載用セキュア・コプロセッサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

eval board
DS2478EVKIT

DS2478の評価用キット

機能と利点

  • DeepCover® ECDSAセキュア1-WireおよびI2C認証用ICのDS2478の機能を実証
  • DS2478およびDS28E40/DS28C40認証用ICに対するファームウェア設計者の理解を深めるために通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 評価用ソフトウェアは請求に応じて提供

製品詳細

DS2478の評価用システム(EVシステム)は、DS2478の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、 10ピンTDFNパッケージの5つのDS2478/DS28E40/DS28C40デバイス、2つのTDFNソケット・ボードのDS9121ATB+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価用ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E40またはDS28C40との組み合わせでDS2478の機能を実行するための便利なユーザー・インターフェースを提供します。

アプリケーション

  • 車載セキュア認証
  • 車載部品/ツール/アクセサリのIDおよび較正
  • IoTノード暗号保護
  • アクセサリおよびペリフェラルのセキュア認証
  • ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ

DS2478EVKIT
DS2478の評価用キット

最新のディスカッション