DS2465
新規設計に推奨DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-256コプロセッサおよび1-Wireマスター機能内蔵
高度物理セキュリティがシステムシークレットを保護し、ホストSHA-256演算の負荷を軽減
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- SHA-256エンジンによって対称鍵ベースの双方向セキュア認証モデルを作動
- 複数のプログラム可能な保護オプションを備えた32バイトx 2ページのユーザーEEPROM
- アクティブまたはパッシブ1-Wireプルアップが選択可能な1-Wireマスターポート
- 内部ローインピーダンス信号経路によって1-Wire強力プルアップを提供
- ソフトウェア制御で1-Wireポートをパワーダウン可能
- I²C動作(プルアップ)電圧:3.3V ±10%
- IOとGND間での±8kV ESD保護(JESD22-A114 HBM、typ)
- 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
- 6ピンTSOCパッケージ
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。
DeepCoverセキュア認証用IC (DS2465)は、1-Wire®マスター内蔵のSHA-256コプロセッサで、1-Wire SHA-256スレーブと通信して駆動させる際にホストシステムで必要なSHA-256およびメモリ機能を提供します。また、このデバイスは、I²Cマスターと任意の接続された1-Wire SHA-256スレーブ間のプロトコル変換も実行します。1-Wireラインの駆動時、内蔵のユーザー調整可能なタイマーがシステムホストプロセッサをタイムクリティカルな1-Wire波形の生成から解放して、標準とオーバードライブの両方の1-Wire通信速度をサポートします。1-Wireラインは、ソフトウェア制御下でパワーダウンすることが可能です。強力なプルアップ機能が、EEPROMなどの1-Wireデバイスへの1-Wire電源供給をサポートします。使用中以外は、DS2465をスリープモードにして消費電力を最小限に抑えることが可能です。
DS2465の評価ボードは以下の認証用ICの各評価キットに含まれています。
アプリケーション
- 消耗品の認証
- セキュア機能の制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 6
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS2465P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2465P+T | Thin Small-Outline C-Lead |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
1-Wireセキュア認証用IC 1 | ||
DS28E25 | 製造中 | DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および4KbユーザーEEPROM内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
DeepCover® Security Lab
ツールを開く