DS2430A
256ビット1-Wire EEPROM
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
製品の詳細
- 256ビットの電気的消去可能なプログラマブル読取専用メモリ(EEPROM)、および64ビットのワンタイムプログラマブルアプリケーションレジスタ
- 出荷時にレーザで書き込まれたテスト済みの固有の64ビット登録番号(8ビットファミリコード + 48ビットシリアル番号 + 8ビットCRCテスタ)により、同一パーツがないため確実な識別情報を保証
- 内蔵のマルチドロップコントローラにより、他のMicroLAN製品とコンパチブル
- ランダムアクセス用に32バイト(1ページ)で構成されたEEPROM
- 制御、アドレス、データ、電源を単一データピンに集約
- マイクロプロセッサの単一ポートピンに直接接続および最大15.3kbpsで通信
- 8ビットファミリコードがDS2430Aの通信要件をリーダに特定
- リーダに初めて電圧が印加されるとプレゼンス検出器が認識
- 低コストTO-92または6ピンTSOCおよびUCSP表面実装パッケージ
- 2.8V~5.25Vの広い電圧範囲(-40℃~+85℃)での読取りと書込み
256ビット1-Wire® EEPROMのDS2430Aは、関連する製品の適切な情報を識別し保存します。このロットまたは製品特定情報は最小限のインタフェース、例えばマイクロコントローラの単一ポートピンでアクセス可能です。DS2430Aは固有の48ビットシリアル番号を含む出荷時レーザ書込みされた登録番号、8ビットCRC、および8ビットファミリコード(14h)と256ビットのユーザプログラム可能なEEPROM、および64ビットのワンタイムプログラマブルアプリケーションレジスタで構成されています。DS2430Aの読み込みおよび書込みのための電力はすべて1-Wire通信ラインから提供されます。データは1-Wireプロトコルを通じてシリアル転送され、このプロトコルは単一データリードとグランドリターンのみ必要とします。各DS2430Aに出荷時レーザ書込みされる48ビットシリアル番号は、保証された固有のIDを提供し、完全追跡が可能です。TO-92およびTSOCパッケージはコンパクトなエンクロージャを提供し、標準のアセンブリ機器を可能とし、PCBまたは配線へ付加するのにデバイスを容易に取り扱うことができます。標準アプリケーションには較正定数、ボードID、および製品改訂状況の保存があります。
アプリケーション
- アクセサリ識別および制御
- IEEE 1451.4センサーTEDS
- 医療用センサー
- PCBの識別
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS2430A+ | TO92 | ||
DS2430A+T&R | TO92 | ||
DS2430AP+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2430AP+T&R | Thin Small-Outline C-Lead |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
DS2430A+ | 製造中 | |
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
DS2430A+ | 製造中 | |
DS2430A+T&R | 製造中 | |
DS2430AP+ | 製造中 | |
DS2430AP+T&R | 製造中 | |
5 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
DS2430A+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。